BID0008
Capteurs de sécurité codés par transpondeur
Code typographique:
BID R02K-4R100-O20ZZ0-EP00,2-S92
Ce produit est actuellement indisponible dans notre boutique en ligne. Veuillez nous contacter.
Demande de contact
en fin de série
- Performance Level
- e
- Catégorie de sécurité (EN ISO 13849-1)
- 4
- SIL (CEI 61508)
- 3
- SIL CL (EN 62061)
- 3
- Niveau de codage (EN ISO 14119)
- faible
- Temps de réponse max.
- 100 ms
- Homologation / conformité
-
Safety
cULus
CE
WEEE - Principe actif
- sans contact (RFID)
- Direction d’approche
- par rapport à la face sensible ou latéralement, au choix
- Portée de travail Sao
-
4 mm
8 mm - Distance de coupure Sar
- 18 mm
- Raccordement
- Câble avec connecteur, M12x1, 5-polaire, 25 cm, PUR
- Sortie de commutation
- 2x PNP OSSD
- Montage
- noyé
- Dimensions
- 39.2 x 18 x 29.5 mm
- Température ambiante
- -25...65 °C
- Classe de protection
-
IP65
IP67 - Matériau du boîtier
- Thermoplaste
-
Fiche de données
-
End of Life Announcement
-
Élimination
Accessoires obligatoires
- ECLASS 10.1
- 27-27-24-03
- ECLASS 11.0
- 27-27-24-03
- ECLASS 5.1.4
- 27-27-24-03
- ECLASS 6.2
- 27-27-24-03
- ETIM 7.0
- EC002592
- UNSPSC 11
- 39121501
- UNSPSC 7.0901
- 39121501
- eCl@ss 8.1
- 27-27-24-03
- eCl@ss 9.0
- 27-27-24-03
- eCl@ss 9.1
- 27-27-24-03