BUS0069

BUS M12M1-XB-02/015-S04G

Capteurs à ultrasons avec sortie analogique

Modèle
Ø 12 mm
Sortie analogique
Analogique, courant 4…20 mA
Raccordement
Connecteur, M12x1-Connecteur mâle, 4-polaire
Matériau du boîtier
Laiton nickelé, nickelé
PBT
Face sensible, matériau
Mousse PU/Résine époxy/Verre
Avez-vous des questions sur le produit ?

Échelle de quantité

Demande de contact
Principales caractéristiques
Modèle
Ø 12 mm
Sortie analogique
Analogique, courant 4…20 mA
Raccordement
Connecteur, M12x1-Connecteur mâle, 4-polaire
Matériau du boîtier
Laiton nickelé, nickelé
PBT
Face sensible, matériau
Mousse PU/Résine époxy/Verre
Portée
20...250 mm
Homologation / conformité
cULus
CE
WEEE
UKCA
Température ambiante
-25...70 °C
Classe de protection
IP67
Fidélité de répétition
± 0.15 % FS
Tension d'emploi Ub
10...30 VDC
Classifications
ECLASS 10.1
27-27-28-03
ECLASS 11.0
27-27-28-03
ECLASS 12.0
27-27-28-06
ECLASS 13.0
27-27-28-06
ECLASS 14.0
27-27-28-06
ECLASS 5.1.4
27-27-28-03
ECLASS 6.2
27-27-28-03
ETIM 4.0
EC001846
ETIM 5.0
EC001846
ETIM 6.0
EC001846
ETIM 7.0
EC001846
ETIM 8.0
EC001846
UNSPSC 11
41111916
UNSPSC 7.0901
41111916
eCl@ss 4.1
27-27-08-04
eCl@ss 8.1
27-27-28-03
eCl@ss 9.0
27-27-28-03
eCl@ss 9.1
27-27-28-03
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
Pour ajouter un échantillon gratuit au panier, nous devons supprimer tous les produits normaux du panier. Êtes-vous sûr de vouloir continuer ?