Connecter

Veuillez vous connecter pour un calcul de prix individuel.

Mot de passe oublié?
INSCRIVEZ-VOUS COMME ENTREPRISE

Nous vérifierons si vous avez déjà un numéro de client chez nous afin de lier votre nouveau compte en ligne avec celui-ci.

S'inscrire

Contact & Support

Produits
Branches et Solutions
Services
Entreprise
Télécharger

BES058Y

Disponible

Détecteurs de proximité inductifs

Code typographique:

BES M18ME-PSC50B-BV02

Chargement...
Dimensions
Ø 18 x 35 mm
Modèle
M18x1
Montage
flush
Portée
5 mm
Sortie de commutation
PNP Contact à fermeture (NO)
Fréquence de commutation
2000 Hz
Matériau du boîtier
Laiton, revêtement sans nickel
Face sensible, matériau
PBT
Raccordement
Câble, 2.00 m, PVC
Tension d'emploi Ub
10...30 VDC
Température ambiante
-40...85 °C
Classe de protection
IP68
Homologation / conformité
CE
UKCA
cULus
WEEE
Documentation technique
  • Fiche de données

  • Certificat MTTF

  • Élimination

Écrou

Système de montage universel

Blocs d'alimentation Heartbeat avec interface IO-Link

Electrical accessories

Blocs d'alimentation pour montage sur rail DIN

ECLASS 10.1
27-27-01-01
ECLASS 11.0
27-27-01-01
ECLASS 5.1.4
27-27-01-01
ECLASS 6.2
27-27-01-01
ETIM 4.0
EC002714
ETIM 5.0
EC002714
ETIM 6.0
EC002714
ETIM 7.0
EC002714
UNSPSC 11
41111926
UNSPSC 7.0901
41111926
eCl@ss 4.1
27-27-01-01
eCl@ss 5.1.3
27-27-01-01
eCl@ss 8.1
27-27-01-01
eCl@ss 9.0
27-27-01-01
eCl@ss 9.1
27-27-01-01

Vous avez des questions ou des suggestions ? Nous restons à votre entière disposition.

Il y a plusieurs façons de nous contacter. Nous nous réjouissons de pouvoir vous aider.

Contactez-nous directement par téléphone : +41 32 366 66 77


Balluff AG

Zürichstrasse 23c
2504 Biel