BUS006M

Abandonné

Capteurs SteelFace à ultrasons

Code typographique:

BUS M30E0-PSX-15/150-S92G-S

Ce produit est actuellement indisponible dans notre boutique en ligne. Veuillez nous contacter.

Demande de contact

non disponible

Modèle
Ø 30 mm
Sortie de commutation
PNP Contact à fermeture (NO)
Raccordement
Connecteur, M12x1-Connecteur mâle, 5-polaire
Matériau du boîtier
Acier inoxydable (1.4404)
Face sensible, matériau
Acier inoxydable (1.4404)
Portée
150...2000 mm
Homologation / conformité
CE
WEEE
Température ambiante
-20...70 °C
Classe de protection
IP68
Fidélité de répétition
0.2 % FS
Tension d'emploi Ub
20...30 VDC
Documentation technique
Aucun accessoire recommandé n'est disponible.
ECLASS 10.1
27-27-08-04
ECLASS 11.0
27-27-08-04
ECLASS 5.1.4
27-27-08-04
ECLASS 6.2
27-27-08-04
ETIM 4.0
EC001846
ETIM 5.0
EC001846
ETIM 6.0
EC001846
ETIM 7.0
EC001846
UNSPSC 11
41111916
UNSPSC 7.0901
41111916
eCl@ss 4.1
27-27-08-04
eCl@ss 5.1.3
27-27-08-04
eCl@ss 8.1
27-27-08-04
eCl@ss 9.0
27-27-08-04
eCl@ss 9.1
27-27-08-04

Vous avez des questions ou des suggestions ? Nous restons à votre entière disposition.

Il y a plusieurs façons de nous contacter. Nous nous réjouissons de pouvoir vous aider.

Contactez-nous directement par téléphone : +41 32 366 66 77


Balluff AG

Zürichstrasse 23c
2504 Biel