BES05M4

Disponible

S-BES M EX

Code typographique:

BES M18EG2-PSC50B-BV02-EXF

Chargement...
Dimensions
Ø 18 x 57 mm
Modèle
M18x1
Montage
flush
Portée
5 mm
Sortie de commutation
PNP Contact à fermeture (NO)
Fréquence de commutation
180 Hz
Matériau du boîtier
Acier inoxydable
Face sensible, matériau
Acier inoxydable
Raccordement
Câble, 2 m, PUR
Tension d'emploi Ub
10...30 VDC
Température ambiante
-10...60 °C
Catégorie Ex
ATEX: 3D (EPL Dc)
IECEx: EPL Dc
ATEX: 3G (EPL Gc)
IECEx: EPL Gc
Classe de protection
IP67
Homologation / conformité
CE
IECEx
ATEX
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
+41 32 366 66 77