BOD002M

Disponible

S-BOD 24K

Code typographique:

BOD 24K-LPI07-S4

Chargement...
Série
24K
Dimensions
50 x 21 x 50 mm
Interface
IO-Link 1.1
Analogique, tension/analogique, courant commutable 4…20 mA
0…10 V
2x PNP/NPN Contact à ouverture/fermeture (NO/NF)
Principe de fonctionnement
Capteur optoélectronique
Principe de fonctionnement optique
Triangulation
Caractéristique faisceau
divergent
Type de lumière
Laser Lumière rouge
Taille du spot lumineux
1 x 1 mm à 100 mm
Portée
50...100 mm
Précision
±0.5 %
Fidélité de répétition
± 50 µm
Résolution
≤ 10 µm
Raccordement
Connecteur, M12x1-Connecteur mâle, 4-polaire
Matériau du boîtier
Plastique
Tension d'emploi Ub
18...30 VDC
Homologation / conformité
CE
cULus
WEEE
Documentation technique
  • Fiche de données

  • Certificat MTTF

  • Élimination

Câbles de raccordement

Brides de fixation pour capteurs optoélectroniques

Blocs d'alimentation pour montage sur rail DIN

ECLASS 10.1
27-27-08-01
ECLASS 11.0
27-27-08-01
ECLASS 5.1.4
27-27-08-01
ECLASS 6.2
27-27-08-01
ETIM 4.0
EC001825
ETIM 5.0
EC001825
ETIM 6.0
EC001825
ETIM 7.0
EC001825
UNSPSC 11
39121528
UNSPSC 7.0901
39121528
eCl@ss 8.1
27-27-08-01
eCl@ss 9.0
27-27-08-01
eCl@ss 9.1
27-27-08-01
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
+41 32 366 66 77