BFF0007
S-BFF I
Code typographique:
BFF TX015-HA003-D06A2A-S4
en fin de série
- Portée de travail
- 2...25 l/min produits aqueux
- Tension d'emploi Ub
- 20...28 VDC
- Sortie de commutation
- PNP
- Raccordement
- Connecteur, M12x1-Connecteur mâle, 4-polaire
- Diamètre intérieur
- 15 mm
- Raccord process
- G 1/2" extérieur
- Matériau du raccord processus
- Acier inoxydable (1.4571)
- Matériau de la bague d'étanchéité
- AFM 34
- Matériau du boîtier
- PBT
- Température du produit
- 0...80 °C
- Résistance à la pression max.
- 20 bar
- Température ambiante
- 0...60 °C
- Classe de protection
- IP67
- Homologation / conformité
-
CE
cULus
UKCA
WEEE
-
Fiche de données
-
End of Life Announcement
-
Certificat MTTF
-
Élimination
- ECLASS 10.1
- 27-20-04-03
- ECLASS 11.0
- 27-20-04-03
- ECLASS 5.1.4
- 27-20-04-03
- ECLASS 6.2
- 27-20-04-03
- ETIM 7.0
- EC011419
- UNSPSC 11
- 41111931
- UNSPSC 7.0901
- 41111931
- eCl@ss 8.1
- 27-20-04-03
- eCl@ss 9.0
- 27-20-04-03
- eCl@ss 9.1
- 27-20-04-03