Set de produits 6-pièces
Produits alternatifs
|
Abandonné
|
Alternative
|
Autre alternative
|
|
|
|
|
|
|
| BAV BP-PH-00154-01 | BKS-S 80-W-PU-05 | BKS-S 80-G-PU-05 | |
|
-
Prix de catalogue
|
40,30 CHF
Prix de catalogue
|
40,30 CHF
Prix de catalogue
|
|
| Homologation / conformité | WEEE |
CE cURus WEEE |
CE cURus WEEE |
|---|---|---|---|
| Raccordement | - | Connecteur femelle M12x1, coudé, 5 pôles, codage C | Connecteur femelle M12x1, droit, 5 pôles, codage C |
| Câble | - | PUR noir, 5 m | PUR noir, 5 m |
| Nombre de conducteurs | - | 5 | 5 |
| Section de conducteur | - | 0.50 mm² | 0.50 mm² |
| Température de câble, pose fixe | - | -25...70 °C | -25...70 °C |
| Température de câble, pose flexible | - | -5...70 °C | -5...70 °C |
| Tension d'emploi Ub | - | 240 VDC / 240 VAC | 240 VDC / 240 VAC |
| Classe de protection | - | IP68 | IP68 |