Produits
Service et support
Branches et Solutions
Entreprise

Surveillance des vibrations : garantie d'une vibration correcte des composants de votre machine

C'est surtout dans le domaine des machines tournantes, des installations et des pièces détachées que la surveillance des vibrations est une forme appropriée de surveillance de l'état. Des vibrations excessives peuvent entraîner des problèmes soudains dans le fonctionnement et limiter massivement la production.

Pour y remédier, nous avons développé chez Balluff la possibilité de garder un œil sur les conditions de vibration de vos machines. À tout moment, l'évolution des vibrations vous est indiquée. Vous pouvez définir à l'avance définir des valeurs limites pour les vibrations et en cas de dépassement de ces valeurs, un avertissement est émis afin d'éviter, par exemple, des dommages aux roulements, des supports desserrés ou des chocs dus à des impacts et l'arrêt éventuel de la production qui en découle.


Surveiller les robots industriels multi-axes

Le CMTK détecte de manière fiable les chocs, les vibrations et autres événements ou irrégularités lors du fonctionnement des robots industriels. En raison de leur construction multiaxiale, ils sont extrêmement sensibles aux vibrations, ce qui peut entraîner de graves dommages. Les phénomènes d'usure dus à des chocs peuvent entraîner avec surcharge de certains éléments de construction entraînent facilement des arrêts imprévus, dans la mesure où ils passent inaperçus. Afin d'éviter les arrêts de production et de machine, Balluffs CMTK saisit et visualise les données obtenues de votre robot industriel et vous permet de déduire une stratégie de maintenance optimale.


Surveillance des vibrations des bandes transporteuses et des systèmes de transport dans la production

Dans la production, il n'est pas rare que des machines soient en service pour plus d'une unité de travail. Les convoyeurs et les systèmes de transport associés sont particulièrement sollicités. Nos capteurs vous aident non seulement à détecter des vibrations et des oscillations inhabituelles, mais aussi à de détecter des écarts dans les performances de transport.

Le système CMTK vous aide ainsi à planifier à temps les mesures de maintenance afin d'éviter autant que possible les pannes.

Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Échantillon gratuit de produit

Pour ajouter un échantillon gratuit au panier, nous devons supprimer tous les produits normaux du panier. Êtes-vous sûr de vouloir continuer ?