Produits
Service et support
Branches et Solutions
Entreprise

Level up your Networking - avec les maîtres IO-Link de Black Line

Votre premier choix pour l'automatisation

Les maîtres IO-Link de la Black Line ont été développés pour répondre à la plupart des exigences d'application et constituent le premier choix pour votre automatisation. Disponibles en trois classes de performance différentes - Entry, Standard et Advanced - ces maîtres IO-Link sont adaptés à vos besoins d'automatisation spécifiques et garantissent une intégration transparente et une efficacité améliorée dans votre entreprise. Découvrez dès aujourd'hui comment la Black Line peut améliorer votre automatisation.

advantages_in_a_circle

Vos avantages en un coup d'œil

Indices de protection IP67 et IP69K : des performances fiables dans des conditions difficiles.

advantages_in_a_circle

Connecteur d'alimentation codé M12 de type L : performance efficace avec une intensité maximale admissible allant jusqu'à 16A.

advantages_in_a_circle

Protocoles IIoT intégrés : REST API, MQTT.

advantages_in_a_circle

Multiprotocole : La Black Line peut être intégrée dans les systèmes de contrôle les plus courants.

advantages_in_a_circle

Choisissez le modèle adapté à votre application

Nos composants puissants et fiables sont spécialement conçus pour permettre un échange de données efficace à tous les niveaux. Ceci est particulièrement important lorsque des indices de protection élevés, une robustesse, une utilisation à des températures élevées ou une sécurité particulière sont exigés. La combinaison intelligente de réseaux industriels performants et du standard de communication IO-Link permet un échange d'informations fiable et flexible dans différents domaines d'application.

BNI00L1

BNI00L3

BNI00KH

BNI00KJ

Modules de réseau avec multiprotocole BNI00L1
330 € *
Modules de réseau avec multiprotocole
415 € *
Modules de réseau avec multiprotocole BNI00KH
490 € *
Modules de réseau avec multiprotocole BNI00KJ
520 € *

Interface :
Profinet, EtherNet/IP, EtherCAT

Interfaces supplémentaires :
8 x IO-Link, port de type A

Interface IIoT :
API REST, MQTT

Entrées numériques :
16 x PNP, type 3

Sorties numériques :
8 x PNP

Charge totale :
4 A, M12 codé en L


Interface :
Profinet, EtherNet/IP, EtherCAT
Modbus TCP

Interfaces supplémentaires :
8 x IO-Link, port de type A

Interface IIoT :
API REST, MQTT parsed

Entrées numériques :
16 x PNP, type 3

Sorties numériques :
16 x PNP, Broche 4 max. 2 A, Broche 2 max. 2 A

Courant total :
16 A, M12 codé en L


Interface :
Profinet, EtherNet/IP, EtherCAT
Modbus TCP

Interfaces supplémentaires :
8 x IO-Link, port de type A

Interface IIoT :
API REST, MQTT parsed

Entrées numériques :
16 x PNP, type 3

Sorties numériques :
16 x PNP, Broche 4 max. 2 A, Broche 2 max. 4 A

Charge totale :
16 A, M12 codé en L


Interface :
Profinet, EtherNet/IP, EtherCAT
Modbus TCP

Interfaces supplémentaires :
IO-Link, 4 x port de type A, 4 x port de type B

Interface IIoT :
API REST, MQTT parsed

Entrées numériques :
16 x PNP, type 3

Sorties numériques :
16 x PNP, Broche 4 max. 2 A, Broche 2 max. 4 A

Charge totale :
16 A, M12 codé en L


  • * prix catalogue

  • * prix catalogue

  • * prix catalogue

  • * prix catalogue
BNI00L1 acheter maintenant BNI00L3 acheter maintenant BNI00KH acheter maintenant BNI00KJ acheter maintenant

Aperçu de la gamme Networking

Découvrez les nouvelles lignes de produits dans le domaine de la technique de réseau et apprenez-en plus sur les trois classes de performance.
En savoir plus

Votre partenaire de confiance

En choisissant Balluff, vous optez pour un fournisseur éprouvé avec des délais de livraison courts, une intégration facile d'une multitude de produits d'automatisation et une assistance technique gratuite !

Pourquoi choisir Balluff Black Line Master ?

  • Surveillance de court-circuit à port unique à un prix attractif
  • 5 protocoles en un : multiprotocole et IIoT
  • Outil d'ingénierie Balluff (BET) gratuit pour un diagnostic rapide et une gestion simple de l'ensemble de la structure IO-Link.
  • Serveur web intuitif et avancé
  • Support technique fiable
  • Faibles coûts DI/DO grâce à des hubs supplémentaires avec port d'extension (jusqu'à 240 DI/DO avec un maître)
  • Mises à jour du firmware toujours incluses sans frais supplémentaires
  • Fonctions de diagnostic avancées : Surveillance des courts-circuits sur chaque port
  • Fonction Extension Port : optez pour une extension de système transparente et économique.

Trouvons ensemble des solutions pour vous.

Nos experts sont à vos côtés - parlez-nous de votre projet ou de votre défi.
Contactez-nous maintenant

Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Échantillon gratuit de produit

Pour ajouter un échantillon gratuit au panier, nous devons supprimer tous les produits normaux du panier. Êtes-vous sûr de vouloir continuer ?