Produits
Service et support
Branches et Solutions
Entreprise

Décodage des connecteurs M12 : Guide pratique pour les applications IO-Link

Évitez les arrêts et les erreurs coûteuses en choisissant le connecteur M12 adapté à vos systèmes IO-Link.

Kyle Bause
01 2025 | 11:55 Horloge

Temps de lecture: minutes

En automatisation industrielle, peu de problèmes sont autant susceptibles de créer des dysfonctionnements sur site que l'utilisation d'un câble ou d'un connecteur inadapté. Le connecteur M12 en est une cause fréquente, non pas en raison d'un défaut de conception, mais parce que ses nombreuses variantes de codage sont souvent mal interprétées. « M12 » désigne le filetage de verrouillage métrique de 12 mm, normalisé par la norme CEI 61076-2-101. Que vous connectiez des capteurs IO-Link, configuriez des E/S distribuées ou intégriez l'alimentation dans un système de contrôle, le choix du codage M12 approprié est crucial.

Comprendre les différents types de codage M12 et leurs spécifications

Chaque type de codage M12 est conçu pour une fonction spécifique : connexion de capteurs et d’actionneurs, alimentation électrique ou communication Ethernet. Une erreur liée au codage peut entraîner des interruptions de service, des dommages matériels ou des installations défaillantes.

Il est également important de comprendre que, dans la plupart des cas, ce sont les appareils, et non les ingénieurs, qui déterminent le connecteur/câble M12 nécessaire. La connaissance des différents types de code permet de s'assurer de la disponibilité des connecteurs et câbles adéquats en temps voulu. Un décalage entre les exigences des appareils et les stocks disponibles est l'une des causes les plus fréquentes de retards d'installation.

Ce guide présente les différents types de codages M12 couramment utilisés dans les systèmes IO-Link : A, B, L, T, D et X. Nous vous détaillons la fonctionnalité de chaque code, comment l’identifier et comment éviter les erreurs coûteuses. Il vous sera précieux, non seulement pour choisir le connecteur adapté, mais aussi pour évaluer votre stock actuel et vous assurer d’être prêt à répondre aux besoins de votre établissement

Vue d'ensemble des codages M12 courants dans les systèmes IO-Link

Code

Nombre de broches

Utilisation typique

Remarques

Codage et brochage

Codage A

3, 4, 5

Capteurs, actionneurs et dispositifs IO-Link

Codage IO-Link le plus courant ; prend en charge les E/S analogiques/numériques et la communication IO-Link.

Codage B

5

Profibus, ancien bus de terrain

Rare dans l'IO-Link moderne ; parfois utilisé pour l'alimentation à deux canaux.

Objet circulaire avec des nombres et des points

Le contenu généré par l'IA peut être incorrect.

Codé en L

5 (4+PE)

Courant continu haute puissance (jusqu'à 16 A)

Pour les répartiteurs IO-Link et les E/S distribuées nécessitant un courant plus élevé.

Codage T

4 (2x paires d'alimentation)

Transmission de puissance (jusqu'à 12 A en continu)

Connecteur dédié à l'alimentation.

Codage D

4

Ethernet (100 Mbps)

Pour Ethernet industriel standard (pas pour l'IO-Link directement).

Codage X

8

Ethernet (jusqu'à 10 Gbps)

Pour la transmission de données à grande vitesse. Souvent utilisé dans des configurations hybrides avec IO-Link + vision ou des applications de données à grande vitesse.

Un objet circulaire avec des chiffres

Le contenu généré par l'IA peut être incorrect.

A-Codé : Le connecteur standard de l'IO-Link : Généralement dotés de 3, 4 ou 5 broches, les connecteurs codés A constituent l'option la plus courante et la plus polyvalente pour les ports et les dispositifs IO-Link. Ils sont utilisés pour les capteurs, les actionneurs, la communication IO-Link standard et les ports et dispositifs numériques IO-Link. La broche 4 est généralement le port de données TOR ou IO-Link. Utilisez des connecteurs codés A pour presque toutes les connexions d'appareils IO-Link standard, sauf en cas de besoins en alimentation plus élevés.

Codage B : Le lecteur de bus de terrain traditionnel : Avec une configuration à 5 points, les connecteurs codés B sont principalement utilisés pour le Profibus et certaines configurations d'alimentation à double canal. Leur détrompage différent empêche tout branchement incorrect avec les fiches à codage A. Rarement présents dans les installations IO-Link modernes, les connecteurs à codage B se trouvent surtout dans les systèmes anciens ou lorsqu'une double alimentation isolée est requise. Sauf en cas d'intégration avec d'anciens équipements Profibus, ces connecteurs sont généralement inutiles.

Codage L : Alimentation des répartiteurs IO-Link et autres périphériques : Doté de 5 broches (4 + PE), les connecteurs codés en L sont conçus pour les applications où le besoin en ampérage est élevé, supportant jusqu'à 16A.Avec l'évolution des maîtres et des répartiteurs IO-Link et l'augmentation de leurs besoins en énergie, ces connecteurs se généralisent. Ils offrent une alimentation compacte à courant élevé et un détrompage mécanique pour éviter les erreurs de connexion. Idéaux pour l'alimentation des maîtres IO-Link et des blocs d'E/S de terrain.

Codage en T : Distribution d'énergie dédiée : Dotés de 4 broches, les connecteurs en T sont conçus spécifiquement pour l'alimentation électrique, supportant jusqu'à 12 A en continu. Ils ne servent pas à la communication, mais uniquement à l'alimentation, ce qui les rend idéaux pour la distribution d'une alimentation propre aux actionneurs, éclairages ou appareils de terrain. On les trouve généralement uniquement sur les appareils qui en ont spécifiquement besoin, tels que certains blocs réseau ou appareils de terrain conçus pour ce type de connecteur.

Codage D : Ethernet industriel : Dotés de 4 broches, les connecteurs à codage D prennent en charge l’Ethernet industriel à 100 Mbits/s et sont fréquemment utilisés avec IO-Link pour les communications avec les automates programmables, les maîtres IO-Link avec l'Ethernet/IP ou le Profinet, et les interfaces IHM ou SCADA. Bien qu’ils ne soient pas utilisés pour l'IO-Link en tant que tel, ils constituent la norme pour la connectivité Ethernet en milieu industriel. Important : les connecteurs à codage D sont exclusivement destinés à la communication Ethernet et non à l'IO-Link.

Connecteurs codés X : Réseau de données haut débit : Dotés de 8 broches, les connecteurs codé X prennent en chargeles réseaux Gigabit Ethernet jusqu’à 10 Gbit/s, ce qui les rend idéaux pour les applications nécessitant un débit de données élevé en complément de l'IO-Link, telles que la vision industrielle, l’informatique de périphérie ou l’acquisition de données centralisée. Ils offrent une haute résistance aux interférences électromagnétiques et une bande passante supérieure, même dans les environnements difficiles. Utilisez les connecteurs codé X lorsque le réseau haut débit doit coexister avec votre système IO-Link.

Utilisation de ce guide comme référence sur le terrain et pour la planification des stocks

Utilisez ce guide comme aide-mémoire pratique et comme outil de planification des stocks. Prenez le temps d'évaluer votre stock actuel : avez-vous la combinaison adéquate de connecteurs et de câbles M12 pour alimenter les appareils de votre installation, aujourd'hui et à l'avenir ?

Et en cas de doute, ne devinez pas, décodez.

Vous avez aimé cet article ?

0

Partager cet article

Auteur

Kyle Bause

Kyle Bause

Kyle is a Product and Application Specialist at Balluff, where he works directly with manufacturers on sensor, IO-Link, and industrial connectivity applications. He spends most of his time on plant floors helping teams match technology to what their operations actually need.


0 Contributions

Commentaire

Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Vous avez des questions ou des suggestions ? Nous restons à votre entière disposition.

Il y a plusieurs façons de nous contacter. Nous nous réjouissons de pouvoir vous aider. Contact par email: [email protected]

Contactez-nous directement par téléphone :
+33 (0) 164 111 990


Balluff SAS

17 Boulevard Robert Thiboust
Batîment Le Triade II
77700 SERRIS

Échantillon gratuit de produit

Pour ajouter un échantillon gratuit au panier, nous devons supprimer tous les produits normaux du panier. Êtes-vous sûr de vouloir continuer ?