Nouveau lecteur code-barres BVS IdentSensor
Le lecteur code-barres offrant la meilleure connectivité et simplicité d’utilisation!
Que diriez-vous d'un lecteur de code-barres qui vous ferait gagner du temps et qui faciliterait votre travail? Il devra être facile à mettre en œuvre et doté de la meilleure connectivité, n’est-ce pas?
Rejoignez notre webinaire et nous vous présenterons notre nouveau capteur BVS IdentSensor. Vous découvrirez comment cette nouveauté vous fera gagner beaucoup de temps et vous facilitera la vie!
C'est le seul lecteur de code avec IO-Link, MQTT, interface API REST et monitoring intégré permettant une intégration facile et polyvalente.
Dans ce webinaire, vous comprendrez pourquoi ce capteur est le plus approprié pour bon nombre de vos applications.
Quand: 20 juillet 23 | 10h30 - 11h15
Agenda du webinaire :
10:30 - 10:40 |
Pourquoi utiliser le BVS IdentSensor ? |
10:40 - 10:50 |
Simplicité d'utilisation et d'installation |
10:50 - 10:55 |
Connectivité : toutes les possibilités |
10:55 - 11:00 |
Monitoring intégré - Pourquoi est-ce un avantage ? |
11:00 - 11:10 |
Applications et cas d'utilisation |
11:10 - 11:15 |
Questions et réponses |
Le webinaire se déroulera en anglais
Inscrivez-vous au webinaire en direct
MARIUS EDLER
Marketing Manager EMEA
Biographie :
Après un apprentissage en mécatronique, j'ai découvert les systèmes de vision industrielle à l'université et j'ai travaillé dans ce secteur pendant près de 17 ans à différents postes. Après un bref passage dans le développement commercial, j'ai rejoint l'équipe marketing au sein de l'EMEA.