Produits
Service et support
Branches et Solutions
Entreprise

Détection de niveau dans les réservoirs de stockage avec des capteurs de pression

Détection de niveau dans les réservoirs de stockage

Les capteurs de pression BSP Balluff permettent une surveillance continue du niveau de remplissage dans les réservoirs, notamment là où il y a des agitateurs et où une mesure constante du niveau de remplissage est décisive. Ces capteurs robustes offrent une mesure de niveau fiable dans les réservoirs, ce qui permet une gestion précise des liquides et évite un trop-plein.

Les particularités

  • Le boîtier en acier inoxydable IP69K garantit la longévité du capteur et son adaptation aux environnements difficiles.
  • Les capteurs sont sensibles aux changements de pression hydrostatique et peuvent être installés à proximité des réservoirs pour une utilisation efficace de l'espace.
  • Équipé de la technologie IO-Link pour une intégration transparente dans les systèmes d'automatisation numériques modernes.
  • Large plage de températures de fonctionnement pour diverses applications industrielles

Downloads

  • Industry brochure filling and packaging Industry
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Vous avez des questions ou des suggestions ? Nous restons à votre entière disposition.

Il y a plusieurs façons de nous contacter. Nous nous réjouissons de pouvoir vous aider. Contact par email: [email protected]

Contactez-nous directement par téléphone :
+33 (0) 164 111 990


Balluff SAS

17 Boulevard Robert Thiboust
Batîment Le Triade II
77700 SERRIS

Échantillon gratuit de produit

Pour ajouter un échantillon gratuit au panier, nous devons supprimer tous les produits normaux du panier. Êtes-vous sûr de vouloir continuer ?