Produits
Service et support
Branches et Solutions
Entreprise

Détection du niveau de remplissage par ultrasons dans les cuves de slurry

Détecteurs à ultrasons BUS

Nos capteurs à ultrasons permettent une détection précise et efficace du niveau de remplissage dans les cuves pendant le mélange de slurry dans la production de batteries. Ils détectent le niveau de remplissage en continu et transmettent les données en temps réel au système de contrôle. Cela permet un contrôle optimal et évite les débordements ou les pénuries de matériaux. La robustesse des capteurs garantit un fonctionnement fiable même dans des environnements exigeants, ce qui améliore considérablement la qualité et l'efficacité de la production.

Les particularités

  • Détection précise du niveau de remplissage en temps réel avec une grande exactitude, indépendamment de la couleur du matériau ou de l'état de surface.
  • Mesure sans contact de produits solides, pulvérulents et liquides sans contact direct, ce qui minimise l'usure et les coûts de maintenance.
  • Performance fiable même dans des environnements poussiéreux, humides ou agressifs grâce à des matériaux résistants aux produits chimiques et à une construction robuste
  • Transmission des données en temps réel au système de contrôle pour éviter les débordements et les goulots d'étranglement de matériaux.
  • Fonctionnalité étendue grâce à IO-Link permettant un paramétrage flexible et une surveillance de l'état pour un contrôle optimisé du processus

Capteurs à ultrasons recommandés pour la détection de niveau dans les cuves de slurry

BUS005Y

Capteurs à ultrasons résistants aux hautes pressions

BUS0067

Capteurs à ultrasons avec sortie analogique

BUS005Y

Capteurs à ultrasons résistants aux hautes pressions

Modèle
Ø 47 mm
Raccord process
G 1"
Sortie analogique
Analogique, tension / analogique, courant 0…10 V / 4…20 mA
Sortie de commutation
PNP à fermeture/ouverture (NO/NF)
Raccordement
Connecteur, connecteur mâle M12x1, 5 pôles
Matériau du boîtier
Acier inoxydable (1.4571)
PBT, TPU
Face sensible, matériau
PTFE
Portée
85...1500 mm
Fréquence de commutation
9 Hz
Homologation / conformité
cULus
CE
WEEE
UKCA
Température ambiante
-25...70 °C
Classe de protection
IP67
Fidélité de répétition
± 0,15 % P.E.
Résistance à la pression max.
6 bar
Tension d'emploi Ub
9...30 VDC
Plus de détails sur le produit
BUS0067

Capteurs à ultrasons avec sortie analogique

Modèle
Ø 12 mm
Sortie analogique
Analogique, tension 0…10 V
Raccordement
Connecteur, connecteur mâle M12x1, 4 pôles
Matériau du boîtier
Laiton nickelé, nickelé
PBT
Face sensible, matériau
Mousse PU/Résine époxy/Verre
Portée
20...250 mm
Homologation / conformité
cULus
CE
WEEE
UKCA
Température ambiante
-25...70 °C
Classe de protection
IP67
Fidélité de répétition
± 0,15 % P.E.
Tension d'emploi Ub
15...30 VDC
Plus de détails sur le produit

Autres exemples d'applications dans le domaine du mélange slurry

Découvrir d'autres thèmes

Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Vous avez des questions ou des suggestions ? Nous restons à votre entière disposition.

Il y a plusieurs façons de nous contacter. Nous nous réjouissons de pouvoir vous aider. Contact par email: [email protected]

Contactez-nous directement par téléphone :
+33 (0) 164 111 990


Balluff SAS

17 Boulevard Robert Thiboust
Batîment Le Triade II
77700 SERRIS

Échantillon gratuit de produit

Pour ajouter un échantillon gratuit au panier, nous devons supprimer tous les produits normaux du panier. Êtes-vous sûr de vouloir continuer ?