Produits
Service et support
Branches et Solutions
Entreprise

Gestion efficace du stationnement

Balluff BVS garantit un accès rapide et confortable

Gestion efficace du stationnement

L'organisation et le contrôle des parkings dans les parcs de loisirs, les hôtels ou les parcs de vacances représentent un défi particulier. C'est là qu'intervient le système BVS de Balluff, qui offre une solution efficace pour le contrôle d'accès. Les clients ont la possibilité de s'enregistrer au préalable en indiquant leur numéro d'immatriculation, ce qui leur permet d'accéder facilement et sans problème au parking ou à la zone de stationnement sans devoir quitter leur véhicule. Cette technologie innovante améliore non seulement le confort, mais contribue également à une utilisation optimale de l'espace de stationnement.

Les particularités

  • Capture et transmission d'images sûres et sans pertes
  • Haute résolution des capteurs d'images pour une reconnaissance précise
  • Fonctions automatiques garantissant une qualité d'image élevée, indépendamment de l'heure du jour et des conditions météorologiques
  • Des caméras robustes (IP67) garantissent la fiabilité dans différentes conditions

Sujets connexes

Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Vous avez des questions ou des suggestions ? Nous restons à votre entière disposition.

Il y a plusieurs façons de nous contacter. Nous nous réjouissons de pouvoir vous aider. Contact par email: [email protected]

Contactez-nous directement par téléphone :
+33 (0) 164 111 990


Balluff SAS

17 Boulevard Robert Thiboust
Batîment Le Triade II
77700 SERRIS

Échantillon gratuit de produit

Pour ajouter un échantillon gratuit au panier, nous devons supprimer tous les produits normaux du panier. Êtes-vous sûr de vouloir continuer ?