Produits
Service et support
Branches et Solutions
Entreprise

Identification de plusieurs objets dans la technique de convoyage - à l'aide d'applications tunnel UHF (portée jusqu'à 1m)

Application tunnel avec une portée de 1 m

Dans l'intralogistique, une multitude d'objets et de composants se déplacent sur des tapis roulants. Les marchandises sont transportées d'une zone de production à l'autre dans des boîtes de transport. Pour pouvoir communiquer directement au système informatique principal des informations sur le matériel correct ainsi que sur le lieu et le moment de la saisie, il est nécessaire d'identifier les composants.

Le système de tunnel RFID, conçu pour l'automatisation industrielle robuste, permet d'identifier rapidement un grand nombre d'objets, individuellement ou en groupe. Tous les biens portent à cet effet un transpondeur qui peut être lu dans la zone de détection des antennes RFID lors du passage dans le tunnel. Cette disposition des composants RFID est particulièrement adaptée à la détection de nombreux supports de données dans une zone de détection allant jusqu'à un mètre. Les unités d'analyse UHF hautement performantes apportent les fonctionnalités appropriées pour ce cas d'application. Il est possible de raccorder jusqu'à quatre antennes passives à l'unité d'évaluation, qui sont utilisées sous la forme d'un tunnel au-dessus du système de transport. Les antennes appropriées sont disponibles en différentes tailles.

  • Portées allant jusqu'à 1 mètre
  • Unité d'évaluation haute performance BIS U-61xx à utiliser avec jusqu'à 4 antennes passives de taille moyenne
  • Saisie de nombreux supports de données en une seule opération
  • Gestion centrale des données dans le système informatique supérieur

Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Vous avez des questions ou des suggestions ? Nous restons à votre entière disposition.

Il y a plusieurs façons de nous contacter. Nous nous réjouissons de pouvoir vous aider. Contact par email: [email protected]

Contactez-nous directement par téléphone :
+33 (0) 164 111 990


Balluff SAS

17 Boulevard Robert Thiboust
Batîment Le Triade II
77700 SERRIS

Échantillon gratuit de produit

Pour ajouter un échantillon gratuit au panier, nous devons supprimer tous les produits normaux du panier. Êtes-vous sûr de vouloir continuer ?