Produits
Service et support
Branches et Solutions
Entreprise

Identification personnelle pour l'attribution des droits d'accès et des autorisations d'accès

Contrôle d'accès

Le contrôle de l'accès aux installations et aux machines est une obligation pour les entreprises, tant du point de vue de la sécurité que du point de vue économique. Une mauvaise utilisation ou une manipulation sont coûteuses en temps et en argent. Sans parler de la perte de qualité et de l'absence de conformité légale.

Les systèmes RFID industriels permettent un accès contrôlé et inviolable. L'attribution d'autorisations individuelles pour les zones et les machines détermine les possibilités d'accès pour les différentes applications. Ces autorisations sont enregistrées dans le système, de sorte que chaque rôle dispose de sa propre interface utilisateur. En même temps, la RFID offre une grande flexibilité. En effet, les rôles des utilisateurs peuvent être modifiés rapidement et facilement. Et si nécessaire, ils peuvent être bloqués en quelques secondes afin d'éviter que des personnes non autorisées ne causent des dommages.

Avec la RFID, l'accès à des zones et à des machines définies est également réservé au groupe de personnes sélectionné. En outre, le contrôle d'accès par RFID permet de consulter les horaires de travail des opérateurs et d'assurer une maintenance régulière grâce à la traçabilité de toutes les opérations.

Pour le contrôle d'accès à une machine par exemple, une tête de lecture/écriture est placée sur le terminal de commande. L'authentification de l'utilisateur se fait par le biais de supports de données clés ou d'une étiquette sur son badge d'entreprise, qui contiennent la légitimation, y compris le niveau d'autorisation.

  • Supports de données sous forme de porte-clés, de cartes ou d'étiquettes à coller sur les badges d'entreprise.
  • Tête de lecture/écriture avec interface standard/PC pour une connexion facile aux terminaux de machines.
  • différents mécanismes de sécurité, par exemple ISO 15693 standardisé avec protection en écriture ou par mot de passe, ainsi qu'ISO 14443 avec identifiant spécifique au fabricant

Sujets connexes

Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Vous avez des questions ou des suggestions ? Nous restons à votre entière disposition.

Il y a plusieurs façons de nous contacter. Nous nous réjouissons de pouvoir vous aider. Contact par email: [email protected]

Contactez-nous directement par téléphone :
+33 (0) 164 111 990


Balluff SAS

17 Boulevard Robert Thiboust
Batîment Le Triade II
77700 SERRIS

Échantillon gratuit de produit

Pour ajouter un échantillon gratuit au panier, nous devons supprimer tous les produits normaux du panier. Êtes-vous sûr de vouloir continuer ?