Produits
Service et support
Branches et Solutions
Entreprise

Intégration intelligente de capteurs pour le nettoyage automatique dans la production de boissons

Installation de traitement de jus avec capteurs de surveillance d'état et modules de réseau pour une efficacité et un contrôle qualité optimisés.

Des capteurs intelligents optimisent le processus de nettoyage dans la production de boissons et garantissent ainsi une efficacité et une fiabilité maximales. Nos solutions de capteurs sont conçues pour les installations de boissons non alcoolisées et de jus de fruits et permettent un nettoyage complet des installations qui répond aux normes d'hygiène les plus strictes. Cet engagement en faveur de la sécurité et de la qualité rationalise non seulement les processus opérationnels, mais réduit également les temps d'arrêt et les coûts d'exploitation. Avec Balluff, les fabricants peuvent mieux contrôler leurs processus de nettoyage, ce qui se traduit par de meilleurs résultats et un avantage concurrentiel sur le marché.

Les particularités

  • Mises à jour en temps réel avec les LED SmartLights avec intégration simple IO-Link pour les systèmes de nettoyage.
  • Communication transparente de capteur à réseau avec des modules de réseau robustes qui permettent un environnement de production riche en données.
  • Analyse complète du système avec des capteurs multivariables qui détectent les vibrations et les températures et optimisent les programmes de maintenance.
  • Surveillance précise de la pression du liquide de nettoyage avec des capteurs de pression de précision afin de garantir la cohérence et la sécurité de l'installation.

Downloads

  • Revolutionizing OEE in packaging food & beverage
  • Industry brochure filling and packaging Industry
  • Products for packaging, food and beverage for food safety
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Vous avez des questions ou des suggestions ? Nous restons à votre entière disposition.

Il y a plusieurs façons de nous contacter. Nous nous réjouissons de pouvoir vous aider. Contact par email: [email protected]

Contactez-nous directement par téléphone :
+33 (0) 164 111 990


Balluff SAS

17 Boulevard Robert Thiboust
Batîment Le Triade II
77700 SERRIS

Échantillon gratuit de produit

Pour ajouter un échantillon gratuit au panier, nous devons supprimer tous les produits normaux du panier. Êtes-vous sûr de vouloir continuer ?