Positionnement des ponts roulants
Les grues sont indispensables dans de nombreuses industries pour déplacer de lourdes charges. Un positionnement précis est essentiel pour éviter les collisions et assurer un fonctionnement sans faille. Le LDPS facilite un positionnement fiable des grues et augmente à la fois la sécurité et la productivité. Sa flexibilité permet en outre une mise à niveau facile dans les systèmes de grue existants, ce qui fait de ce système une solution polyvalente et rentable pour l'optimisation des grues.
Pourquoi le LDPS ?
Polyvalence
Le LDPS peut résoudre des problèmes de positionnement sur des distances allant de cinq mètres à plusieurs centaines de mètres. Ses caractéristiques étendues garantissent que le système peut être adapté aux besoins spécifiques de différentes industries et qu'il offre une solution sur mesure pour chaque application.
Une conception robuste
L'une des caractéristiques les plus remarquables du LDPS est son système de mesure magnétostrictif, qui est hautement résistant à la saleté et à la poussière, ce qui le rend idéal pour une utilisation dans des environnements difficiles.
Peu d'entretien
Le principe de fonctionnement sans contact et sans usure du LDPS se traduit par des exigences de maintenance minimales. Cela réduit non seulement les temps d'arrêt, mais aussi le coût total de possession, ce qui fait de ce système un choix rentable pour une utilisation à long terme.
Intégration facile
Grâce à sa conception flexible, le LDPS s'intègre facilement. Qu'il s'agisse d'un nouveau projet ou d'une mise à niveau d'un système existant, le LDPS permet une intégration facile qui améliore l'efficacité opérationnelle sans interruption significative.
La promesse de Balluff pour des produits excellents
Balluff s'engage à fournir des solutions qui améliorent l'efficacité des processus industriels. En tant que système de positionnement polyvalent, fiable et facile à utiliser, le LDPS incarne cet objectif et répond aux besoins variés des clients. Que vous souhaitiez améliorer la précision dans la boulangerie, les applications de perçage, le contrôle des grues ou d'autres applications, le LDPS offre une solution robuste sur laquelle vous pouvez compter.