Produits
Service et support
Branches et Solutions
Entreprise

Régler le pas des pales des turbines éoliennes

Énergie, énergie éolienne, réglage du pas des pales d'éoliennes

Pour la maintenance, l'éolienne doit être à l'arrêt et les pales du rotor sont déplacées hors du vent. Nos détecteurs inductifs BHS déterminent à la fois la position du piston du cylindre de verrouillage et la position finale du système de pas. Et ils le font de manière absolument fiable. Nous fournissons également les capteurs résistants à la haute pression en tant que variante analogique pour l'arrêt progressif.

Les caractéristiques spéciales

  • Résistant à la haute pression jusqu'à 500 bar, directement montable
  • Boîtier en acier inoxydable
  • Disponible également en version analogique pour Soft-Stop

Downloads

  • Industry brochure energy production
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Vous avez des questions ou des suggestions ? Nous restons à votre entière disposition.

Il y a plusieurs façons de nous contacter. Nous nous réjouissons de pouvoir vous aider. Contact par email: [email protected]

Contactez-nous directement par téléphone :
+33 (0) 164 111 990


Balluff SAS

17 Boulevard Robert Thiboust
Batîment Le Triade II
77700 SERRIS

Échantillon gratuit de produit

Pour ajouter un échantillon gratuit au panier, nous devons supprimer tous les produits normaux du panier. Êtes-vous sûr de vouloir continuer ?