Surveillance de la vitesse dans les zones sensibles
Contrôle fiable de la vitesse avec les caméras industrielles Balluff
Dans les zones sensibles telles que les écoles, les jardins d’enfants ou les quartiers résidentiels, le respect des limitations de vitesse est essentiel pour garantir la sécurité. Les caméras industrielles permettent de capturer les situations de circulation avec précision et fournissent des données d’image haute résolution pour les applications de contrôle de vitesse. Les caméras industrielles Balluff fournissent des images stables même à des vitesses élevées, dans des conditions d’éclairage variables et sous l’influence des intempéries. Elles détectent les véhicules de manière fiable et permettent l’identification claire des véhicules et des plaques d’immatriculation au moment de l’infraction.
Les données d’image sont exploitées par des systèmes de niveau supérieur afin de documenter les excès de vitesse, d’identifier les véhicules concernés et de déclencher les mesures appropriées.
Domaines d’application typiques :
Surveillance des limitations de vitesse dans les zones scolaires et résidentielles
Contrôle des véhicules dans les zones critiques en matière de sécurité
Documentation des excès de vitesse
Intégration dans des systèmes de reconnaissance automatique des plaques d’immatriculation (ANPR)
Base pour les applications de sécurité routière et de contrôle des infractions
Les particularités
- Les capteurs d’image Sony haute résolution permettent une capture nette des véhicules et des plaques d’immatriculation, même à grande vitesse.
- Transmission rapide des données pour la capture d’images basée sur les événements.
- Qualité d’image constante de jour comme de nuit.
- Conception robuste certifiée IP67 pour une utilisation en extérieur.
- Fonctionnement fiable en cas de variations de température.