Produits
Service et support
Branches et Solutions
Entreprise

Surveiller le lavage et l'épluchage dans le traitement du jus

Capteurs avancés dans les machines de traitement des jus pour un lavage et un épluchage efficaces des fruits afin de préserver la pureté et de garantir la qualité.

L'assurance de la propreté et de la qualité des jus commence par le lavage et l'épluchage précis des fruits. La technologie avancée des capteurs de Balluff joue un rôle clé dans ce processus. Nos capteurs de surveillance d'état, spécialement adaptés aux vibrations et à la température, surveillent les performances des souffleries et des ventilateurs, qui sont essentiels pour l'élimination des contaminants. Des capteurs de pression régulent les forces exercées pendant le lavage afin de protéger la texture des fruits, tandis que des capteurs de débit maintiennent un équilibre parfait entre l'eau et les solutions afin d'optimiser le processus d'épluchage. Cet ensemble de composants garantit l'efficacité de la machine, les exigences en matière d'hygiène et répond aux normes industrielles les plus strictes.

Les particularités

  • Contrôle des vibrations et de la température avec des capteurs d'état pour préserver la santé de la machine.
  • Régulation optimale de la pression de lavage avec des capteurs de pression pour une manipulation efficace des fruits
  • Contrôle précis de l'eau et des solutions avec des régulateurs de débit thermiques pour un lavage et un épluchage uniformes

Downloads

  • Products for packaging, food and beverage for food safety
  • Industry brochure filling and packaging Industry
  • Revolutionizing OEE in packaging food & beverage
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Vous avez des questions ou des suggestions ? Nous restons à votre entière disposition.

Il y a plusieurs façons de nous contacter. Nous nous réjouissons de pouvoir vous aider. Contact par email: [email protected]

Contactez-nous directement par téléphone :
+33 (0) 164 111 990


Balluff SAS

17 Boulevard Robert Thiboust
Batîment Le Triade II
77700 SERRIS

Échantillon gratuit de produit

Pour ajouter un échantillon gratuit au panier, nous devons supprimer tous les produits normaux du panier. Êtes-vous sûr de vouloir continuer ?