Connecter

Veuillez vous connecter pour un calcul de prix individuel.

Mot de passe oublié?

Toujours rester à jour

Avec nos e-mailings, vous recevrez des informations régulières sur les produits, les événements, les services et Balluff.

INSCRIVEZ-VOUS COMME ENTREPRISE

Nous vérifierons si vous avez déjà un numéro de client chez nous afin de lier votre nouveau compte en ligne avec celui-ci.

S'inscrire
Produits
Branches et Solutions
Services
Entreprise

Gamme standard de capteur inductif

L'automatisation est difficilement concevable sans les détecteurs inductifs. De la construction mécanique à la fabrication électronique, en passant par l'intralogistique, l'assemblage et la manutention, le traitement du bois et du textile : partout où l'on automatise, la détection sans contact d'objets métalliques requière une grande fiabilité et robustesse. Pour cela, Balluff vous propose désormais une nouvelle gamme optimisée de capteurs inductifs BES.

Les capteurs robustes et précis sont conçus pour un environnement industriel standard et offrent, dans ces conditions, un excellent rapport qualité-prix. Ils conviennent donc particulièrement bien aux applications techniquement classiques, dans lesquelles les capteurs sont soumis à une très grande exigence de rapport prix/quantité, par exemple dans la manutention, le montage de cellules de batteries ou la logistique (interne).r (Intra-)Logistik.


Les particularités

  • Meilleures performances pour un rapport qualité-prix optimal
  • Détection fiable des objets grâce à une double distance de commutation
  • Emballage écologique pour des quantités plus élevées
  • Surveillance optimisée et identification des erreurs avec affichage de la tension de service et lumière à 360

Avantages de l'emballage multi-pièces

Économisez du temps et des déchets

Notre nouvelle gamme de capteurs inductifs est spécialement conçue pour les applications standard en grandes quantités. Ils peuvent donc être commandés efficacement en grandes quantités. Grâce à un emballage multiple écologique de 25 pièces, le déballage fastidieux des différents capteurs n'est plus nécessaire. Le matériel de montage est joint séparément. Cela permet d'économiser du temps et des déchets d'emballage.

  • Conception compacte et peu encombrante
  • Gagnez du temps lors du déballage et de l'assemblage
  • Réduction des matériaux d'emballage en plastique

Choisissez maintenant votre capteur inductif

BES060N

BES060T

BES060R

BES060U

BES060P

BES060M

BES060N

Dimensions
Ø 8 x 45 mm
Modèle
M8x1
Montage
flush
Portée
2 mm
Sortie de commutation
PNP à fermeture (NO)
Fréquence de commutation
600 Hz
Matériau du boîtier
Zinc moulé sous pression, nickelé
PC
Face sensible, matériau
PBT
Raccordement
Connecteur, connecteur mâle M8x1, 3 pôles
Tension d'emploi Ub
10...30 VDC
Température ambiante
-25...70 °C
Classe de protection
IP67
Homologation / conformité
CE
cULus
WEEE
UKCA
Plus de détails sur le produit
BES060T

Dimensions
Ø 8 x 65 mm
Modèle
M8x1
Montage
flush
Portée
2 mm
Sortie de commutation
PNP à fermeture (NO)
Fréquence de commutation
600 Hz
Matériau du boîtier
Zinc moulé sous pression, nickelé
PC
Face sensible, matériau
PBT
Raccordement
Connecteur, connecteur mâle M8x1, 3 pôles
Tension d'emploi Ub
10...30 VDC
Température ambiante
-25...70 °C
Classe de protection
IP67
Homologation / conformité
CE
cULus
WEEE
UKCA
Plus de détails sur le produit
BES060R

Dimensions
Ø 12 x 45 mm
Modèle
M12x1
Montage
flush
Portée
4 mm
Sortie de commutation
PNP à fermeture (NO)
Fréquence de commutation
350 Hz
Matériau du boîtier
Zinc moulé sous pression, nickelé
PC
Face sensible, matériau
PBT
Raccordement
Connecteur, connecteur mâle M12x1, 3 pôles
Tension d'emploi Ub
10...30 VDC
Température ambiante
-25...70 °C
Classe de protection
IP67
Homologation / conformité
CE
cULus
WEEE
UKCA
Plus de détails sur le produit
BES060U

Dimensions
Ø 12 x 65 mm
Modèle
M12x1
Montage
flush
Portée
4 mm
Sortie de commutation
PNP à fermeture (NO)
Fréquence de commutation
350 Hz
Matériau du boîtier
Zinc moulé sous pression, nickelé
PC
Face sensible, matériau
PBT
Raccordement
Connecteur, connecteur mâle M12x1, 3 pôles
Tension d'emploi Ub
10...30 VDC
Température ambiante
-25...70 °C
Classe de protection
IP67
Homologation / conformité
CE
cULus
WEEE
UKCA
Plus de détails sur le produit
BES060P

Dimensions
Ø 18 x 45 mm
Modèle
M18x1
Montage
flush
Portée
8 mm
Sortie de commutation
PNP à fermeture (NO)
Fréquence de commutation
300 Hz
Matériau du boîtier
Zinc moulé sous pression, nickelé
PC
Face sensible, matériau
PBT
Raccordement
Connecteur, connecteur mâle M12x1, 3 pôles
Tension d'emploi Ub
10...30 VDC
Température ambiante
-25...70 °C
Classe de protection
IP67
Homologation / conformité
CE
cULus
WEEE
UKCA
Plus de détails sur le produit
BES060M

Dimensions
Ø 18 x 65 mm
Modèle
M18x1
Montage
flush
Portée
8 mm
Sortie de commutation
PNP à fermeture (NO)
Fréquence de commutation
300 Hz
Matériau du boîtier
Zinc moulé sous pression, nickelé
PC
Face sensible, matériau
PBT
Raccordement
Connecteur, connecteur mâle M12x1, 3 pôles
Tension d'emploi Ub
10...30 VDC
Température ambiante
-25...70 °C
Classe de protection
IP67
Homologation / conformité
CE
cULus
WEEE
UKCA
Plus de détails sur le produit

Nos accessoires pour vous

Le support de serrage, disponible en option, permet de monter rapidement les capteurs sans outils et de les remplacer "plug and play" en cas de besoin.

Après le montage simple du capteur, vous obtenez un affichage fonctionnel à 360° de l'état du capteur grâce à son dos en plastique spécialement conçu avec des LED. Outre l'état de commutation, celui-ci indique désormais aussi son alimentation en tension et la présence d'erreur, par exemple un court-circuit. Vous avez ainsi tout sous les yeux, identifiez les erreurs plus rapidement et plus facilement, réduisez les temps d'arrêt et augmentez la disponibilité de l'installation.

BAM045T

BAM045W

BAM045U

BCC02NU

BCC02NW

BCC034A

BCC034C

BAM045T

Utilisation
pour capteurs M08
Matériau
PBT
Dimensions
Ø 14 x 50 mm
Fixation
Bornes
Plus de détails sur le produit
BAM045W

Utilisation
pour capteurs M12
Matériau
PBT
Dimensions
Ø 18 x 50 mm
Fixation
Bornes
Plus de détails sur le produit
BAM045U

Utilisation
pour capteurs M18
Matériau
PBT
Dimensions
Ø 24 x 50 mm
Fixation
Bornes
Plus de détails sur le produit
BCC02NU

Raccordement
Connecteur femelle M8x1, droit, 3 pôles, codage A
Câble
PVC gris, 2 m, compatible chaîne porte-câble
Nombre de conducteurs
3
Section de conducteur
0.34 mm²
Température de câble, pose fixe
-40...105 °C
Température de câble, pose flexible
-5...105 °C
Tension d'emploi Ub
60 VDC / 60 VAC
Courant nominal (40 °C)
4.0 A
Classe de protection
IP67, IP69K
Homologation / conformité
CE
cULus
WEEE
Plus de détails sur le produit
BCC02NW

Raccordement
Connecteur femelle M8x1, droit, 3 pôles, codage A
Câble
PVC gris, 5 m, compatible chaîne porte-câble
Nombre de conducteurs
3
Section de conducteur
0.34 mm²
Température de câble, pose fixe
-40...105 °C
Température de câble, pose flexible
-5...105 °C
Tension d'emploi Ub
60 VDC / 60 VAC
Courant nominal (40 °C)
4.0 A
Classe de protection
IP67, IP69K
Homologation / conformité
CE
cULus
WEEE
Plus de détails sur le produit
BCC034A

Raccordement
Connecteur femelle M12x1, droit, 5 pôles, codage A
Câble
PVC gris, 2 m, compatible chaîne porte-câble
Nombre de conducteurs
3
Section de conducteur
0.34 mm²
Température de câble, pose fixe
-40...105 °C
Température de câble, pose flexible
-5...105 °C
Tension d'emploi Ub
250 VDC / 250 VAC
Courant nominal (40 °C)
4.0 A
Classe de protection
IP67, IP68, IP69K
Homologation / conformité
CE
cULus
WEEE
Plus de détails sur le produit
BCC034C

Raccordement
Connecteur femelle M12x1, droit, 5 pôles, codage A
Câble
PVC gris, 5 m, compatible chaîne porte-câble
Nombre de conducteurs
3
Section de conducteur
0.34 mm²
Température de câble, pose fixe
-40...105 °C
Température de câble, pose flexible
-5...105 °C
Tension d'emploi Ub
250 VDC / 250 VAC
Courant nominal (40 °C)
4.0 A
Classe de protection
IP67, IP68, IP69K
Homologation / conformité
CE
cULus
WEEE
Plus de détails sur le produit

Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Vous avez des questions ou des suggestions ? Nous restons à votre entière disposition.

Il y a plusieurs façons de nous contacter. Nous nous réjouissons de pouvoir vous aider. Contact par email: [email protected]

Contactez-nous directement par téléphone :
+33 (0) 164 111 990


Balluff SAS

17 Boulevard Robert Thiboust
Batîment Le Triade II
77700 SERRIS

Contact par email:
[email protected]

Ligne téléphonique:
+33 (0) 164 111 990

Échantillon gratuit de produit

Pour ajouter un échantillon gratuit au panier, nous devons supprimer tous les produits normaux du panier. Êtes-vous sûr de vouloir continuer ?