Produits
Service et support
Branches et Solutions
Entreprise

Capture d'images

Smart Features pour optimiser la capture d'images

Nos nombreuses fonctions intelligentes autour de l'acquisition d'images vous permettent de l'influencer et de l'optimiser de manière décisive. Il est ainsi possible d'exploiter au maximum les potentiels de performance, de simplifier la structure et de réduire de manière décisive les frais d'installation, de matériel, de logiciel et de développement.

Les fonctions intelligentes de l'acquisition d'images en un coup d'œil

BlockScan
Comme son nom le laisse supposer, le BlockScan enregistre un bloc Area of Interest composé de plusieurs lignes. Une image globale est ensuite générée et transmise à partir d'un nombre de blocs AOI individuels défini par l'utilisateur. Grâce à cette fonctionnalité, la fonction offre, en combinaison avec les capteurs de surface Pregius Global Shutter de Sony, la possibilité de réaliser des applications linéaires - et ce, en utilisant les interfaces standard USB 3 et GigE Vision.

Le BlockScan simplifie la manipulation des applications linéaires, par exemple lors de la mise au point, augmente la possibilité d'utilisation des caméras matricielles et réduit les coûts grâce à la suppression d'une carte d'acquisition et à un prix inférieur à celui des caméras linéaires ayant le même taux de lignes.

Données chunk
Les données chunk sont des méta-informations telles que les paramètres de la caméra, les horodatages ou les compteurs de trames dans l'image, qui sont envoyées à l'application hôte dans le même flux de données que l'image. Elles peuvent être utilisées, par exemple, pour reproduire les paramètres de la caméra ou pour associer des images à différentes sources.

Mise en mémoire tampon des trames
Le frame buffering est rendu possible par la coopération entre la mémoire d'images interne de nos caméras et le FPGA (Field Programmable Gate Array). Cette fonctionnalité permet par exemple de regarder dans le passé dans la circulation ou aux feux de signalisation (mode pré/post-trigger), de surmonter les goulots d'étranglement du bus, d'enregistrer des séquences d'images et d'atteindre temporairement des fréquences plus élevées (mode burst). Le Frame-Buffering améliore ainsi la sécurité des données et permet des taux d'acquisition plus élevés que la largeur de bande du bus ne le permet en réalité.

Multi-AOI
Comme plusieurs zones d'image sont souvent aussi intéressantes les unes que les autres, vous pouvez les sélectionner et y accéder grâce à la fonction Multi-AOI. Vous obtenez ainsi des taux d'images plus élevés et réduisez le débit de données ou la bande passante nécessaire.

Pré-déclenchement
Cette option permet d'éditer des images enregistrées avant un événement et d'augmenter ainsi la sécurité des données. Cela est réalisé par l'interaction entre la mémoire d'images interne de nos caméras et le FPGA (Field Programmable Gate Array).

Séquenceur
Cette fonctionnalité permet de définir facilement des séquences d'enregistrement contenant un ensemble de paramètres tels que le gain, le binning, le temps d'exposition, etc. - contrôlables via l'entrée et le signal de déclenchement. Cela permet de capturer des informations qui ne seraient pas accessibles avec un seul réglage.

SmartFrameRecall
Le SmartFrameRecall génère de petites images d'aperçu à résolution réduite (vignettes) qui sont transmises au PC hôte avec des identifiants. En même temps, l'image correspondante est enregistrée en pleine résolution dans la mémoire d'images de la caméra. Si nécessaire, l'application peut également envoyer une requête afin que l'image en pleine résolution soit transmise dans le même flux de données que les vignettes. Cette fonctionnalité permet ainsi d'exploiter pleinement les grands capteurs avec des taux d'images élevés, même via Gigabit Ethernet, et de les utiliser à une vitesse maximale. Les avantages du SmartFrameRecall sont entre autres une quantité de données réduite et un système global moins sollicité.

Enregistrement en série
La mémoire d'images de nos caméras peut enregistrer une série d'images et les lire ultérieurement. Pour cela, il existe les modes mvRecord et mvPlayback. Alors que mvRecord tient compte des paramètres de fréquence d'images et de déclenchement définis, les images sont sorties à la vitesse de transfert maximale avec mvPlayback, les paramètres de bande passante pouvant assurer un étranglement. Ainsi, cette fonctionnalité augmente entre autres la sécurité des données.


Vous avez des questions ? Nous sommes là pour vous aider !

Sujets connexes

Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Vous avez des questions ou des suggestions ? Nous restons à votre entière disposition.

Il y a plusieurs façons de nous contacter. Nous nous réjouissons de pouvoir vous aider. Contact par email: [email protected]

Contactez-nous directement par téléphone :
+33 (0) 164 111 990


Balluff SAS

17 Boulevard Robert Thiboust
Batîment Le Triade II
77700 SERRIS

Échantillon gratuit de produit

Pour ajouter un échantillon gratuit au panier, nous devons supprimer tous les produits normaux du panier. Êtes-vous sûr de vouloir continuer ?