14.09.2025
BIS VU-330 - le lecteur UHF M30 pour les applications à espace restreint
De conception compacte. Conçu pour un transfert rapide des données.
Avec le BIS VU-330, Balluff élargit sa gamme RFID avec un lecteur UHF compact au format M30, à combiner avec le processeur éprouvé BIS V-61xx. Ce lecteur offre une solution performante pour une identification précise en champ proche, spécialement conçue pour les applications à espace restreint et les vitesses élevées.
Grâce à une portée de lecture allant jusqu'à 300 mm et à la capacité de reconnaître simultanément jusqu'à dix tags, le BIS VU-330 est idéal pour les processus dynamiques dans l'industrie automobile, la métallurgie et l'automatisation des usines. Son design compact permet une intégration facile directement dans les machines ou les systèmes de convoyage, même dans les domaines où les solutions UHF étaient jusqu'à présent surdimensionnées.
Un de ses principaux atouts est la faible sensibilité aux interférences dans la gamme UHF, ce qui permet de minimiser les réflexions et les perturbations du signal. La fonction de configuration automatique simplifie en outre considérablement la mise en service et garantit une intégration rapide dans les systèmes existants.
Bénéficiant d'homologations internationales pour l'Europe, les États-Unis, le Canada et la Chine, le BIS VU-330 est prêt pour un déploiement mondial, ce qui en fait le choix idéal pour les fabricants de machines et d'équipements du monde entier.
Pourquoi choisir le BIS VU-330 ?
Polyvalent dans tous secteurs d'activités
De l'industrie automobile à la métallurgie, en passant par l'intralogistique ou l'emballage, le BIS VU-330 est conçu pour les environnements exigeants. Qu'il s'agisse de suivi de matériaux dans les machines, d'intégration dans des véhicules à guidage automatique ou de digitalisation aux points de lecture, ce lecteur offre toujours des résultats optimaux.
Produits
BIS01J8: pour les États-Unis et le Canada
BIS01J9: pour la Chine
Lecteur UHF avec unité d'évaluation intégrée
- Groupe de produits
- UHF (860...930 MHz)
- Fréquence de travail
- 865…868 MHz
- Homologation radio
-
Europe (CE)
Royaume-Uni (UKCA)
India (WPC) - Dimensions
- Ø 30 x 98 mm
- Forme d'antenne
- Planar
- Polarisation
- circulaire
- Puissance de sortie réglable
- -9 dBm…+16 dBm (0.13 mW…40 mW)
- Raccordement
- M12x1-Connecteur mâle, 4-pôles, A-codé
- Matériau du boîtier
- Acier inoxydable (1.4404)
- Interface
- RS485 (connexion BIS V uniquement)
- Tension d'emploi Ub
- 24 V DC LPS Class 2
- Température ambiante
- 0...70 °C
- Classe de protection
-
IP68
IP69K - Homologation / conformité
-
CE
UKCA
Ecolab
cULus
WEEE
ETA
Lecteur UHF avec unité d'évaluation intégrée
- Groupe de produits
- UHF (860...930 MHz)
- Fréquence de travail
- 902…928 MHz
- Homologation radio
-
U.S.A. (FCC)
Canada (ISED) - Dimensions
- Ø 30 x 98 mm
- Forme d'antenne
- Planar
- Polarisation
- circulaire
- Puissance de sortie réglable
- -7 dBm…+18 dBm (0.2 mW…64 mW)
- Raccordement
- M12x1-Connecteur mâle, 4-pôles, A-codé
- Matériau du boîtier
- Acier inoxydable (1.4404)
- Interface
- RS485 (connexion BIS V uniquement)
- Tension d'emploi Ub
- 24 V DC LPS Class 2
- Température ambiante
- 0...70 °C
- Classe de protection
-
IP68
IP69K - Homologation / conformité
-
FCC Part 15
IC (Radio)
WEEE
Ecolab
cULus

Le BIS VU-330 s'intègre parfaitement à la plateforme BIS V, offrant ainsi une solution unifiée pour les applications UHF à courte portée. Les clients bénéficient d'une communication RFID très performante, d'interfaces habituelles, d'une intégration simple et d'une architecture système uniforme.
Selina Zettl, Product Manager RFID
Processeur BIS V pour une performance élevée
Lorsque votre application exige un débit de données élevé, une communication rapide et une gestion multi-étiquettes, l'unité de traitement BIS V est le choix optimal. Elle prend en charge toutes les fréquences disponibles dans le portefeuille RFID Balluff, offre une large gamme d'interfaces (par exemple, Profinet, Ethernet/IP, TCP/IP) et est conçue pour les applications RFID gourmandes en données dans des environnements industriels dynamiques.