27.05.2024
Capteur de surveillance conditionnelle BCM de seconde génération
La surveillance intelligente des états de machines et installations à un niveau supérieur
Les arrêts imprévus et les perturbations dans le processus de production peuvent être évités efficacement grâce aux capteurs de surveillance de l'état BCM de Balluff : Les capteurs intelligents fournissent des données d'état que vous pouvez utiliser pour automatiser les inspections manuelles coûteuses. En même temps, ces données supplémentaires sont un élément important pour une fabrication hautement automatisée et en réseau.
Une interface IO-Link standardisée combinée à un prétraitement intelligent des données intégré : la nouvelle génération du très populaire BCM pose désormais un nouveau jalon dans le domaine des capteurs IO-Link intelligents.
De la surveillance de l'état des composants et modules critiques à la détection des paramètres de processus pertinents pour l'optimisation des processus en ligne, en passant par la détection des états de processus critiques : avec le BCM Génération 2, vous résolvez de manière optimale vos applications de surveillance conditionnelle.
Mise à niveau plutôt que mise à jour
Le nouveau capteur de surveillance conditionnelle n'est pas un développement itératif de la première génération, mais une toute nouvelle plateforme avec un matériel et un micrologiciel encore plus performants. La performance de mesure nettement améliorée, combinée à des algorithmes plus sophistiqués, permet au capteur de détecter les moindres changements d'état encore plus tôt et de manière plus ciblée qu'auparavant.
Caractéristiques | BCM Génération 2 | BCM Génération 1 |
Puissance de mesure | 2...4.500 Hz (±10 %) 2...6.000 Hz (3 dB)
| 2...1.800 Hz (±10 %) 2...2.500 Hz (3 dB) |
Température de fonctionnement | -40...80 °C
| -25...70 °C
|
Interfaces | IO-Link + SIO
| IO-Link
|
Transmission des données | Jusqu'à 24 valeurs de processus simultanées
| 4 valeurs de processus simultanées
|
Prétraitement des données : | RMS, Peak, Max, Crest Factor, Skewness, Kurtosis | RMS, Peak, Max, Crest Factor, Skewness, Kurtosis |
Prétraitement des données : Vibration dans le domaine fréquentiel | NOUVEAU :Spectre d'amplitude, spectre d'enveloppe | - |
Montage rapide et pratique même dans des installations existantes
Grâce au nouveau concept de montage confortable avec une seule vis, il est en outre encore plus facile à installer. Grâce à la petite surface de montage ronde, l'installation sur des surfaces courbes est beaucoup plus facile à préparer. Cela présente d'énormes avantages, notamment pour les solutions de modernisation.

Une vis de fixation M5 : 50 % d'efforts en moins pour percer des trous.
⌀ 22 mm de surface de montage : 40 % de gain de place
Moins de risque d'erreur lors de l'installation
Meilleure performance de mesure
Alignement plus facile des axes
L'alignement peut être facilement ajusté
En bref : par rapport à la première génération, le nouveau BCM marque des points avec un niveau de performance encore nettement supérieur, des algorithmes intelligents et un concept de montage bien pensé et efficace.

Données d'application : intelligentes - intégrées
Grâce au prétraitement intégré des données, il est possible de mettre en place des systèmes de surveillance conditionnelle légers et économiques et de résoudre des applications qui nécessitaient jusqu'à présent des unités d'évaluation supplémentaires haut de gamme. À partir des données de mesure à très haute fréquence, des spectres de fréquence sont calculés en temps réel pour les trois axes de mesure et mis à disposition en fonction de l'application - la base idéale pour surveiller vos processus sans avoir à transmettre d'énormes quantités de données à travers différents systèmes de réseau. En bref, les quantités de données peuvent être réduites à l'essentiel et le trafic de données inutile est évité.
Ce faisant, le concept de données de processus est si flexible que vous pouvez réaliser plusieurs fonctions de surveillance - par exemple la surveillance des vibrations ISO, la surveillance des roulements, la détection des déséquilibres ou la surveillance de la température - avec un seul capteur.
Les variantes du BCM Génération 2 disponibles chez Balluff se distinguent avant tout par le degré de prétraitement intégré des données, de sorte que vous trouverez à coup sûr le capteur adapté à votre application.
1. endommagement du palier, 2. déséquilibre, 3. endommagement de la lame
Détection la plus précoce possible
d'éventuels arrêts de la machine
Algorithmes intelligents
permettent des analyses à sélection de fréquence des composants critiques
Augmentation significative de la performance de mesure
lors de la détection de phénomènes à haute fréquence
Concept de boîtier innovant
pour une installation confortable, rapide et sûre

Les particularités
- Capteur de surveillance d'état intelligent avec interface IO-Link standardisée
- Plusieurs grandeurs de mesure dans un seul appareil : vibration et température
- Très haute performance de la mesure des vibrations avec une plage de fréquence allant jusqu'à 6 kHz sur trois axes de mesure
- Détection précoce et ciblée des changements d'état critiques grâce à des analyses de fréquence intégrées
- Installation et mise à niveau simples et efficaces grâce à un concept de montage bien pensé
- Autosurveillance des capteurs avec le Balluff Smart Automation and Monitoring System (SAMS)
La nouvelle génération de capteurs de Condition Monitoring BCM
- Fonction
-
Vibration analysis in time domain
Vibration analysis in frequency range
Rotational speed input
Température de contact - Vibration, plage de fréquence
-
2...4500 Hz (±10 %)
2...6000 Hz (±3 dB) - Vibration, nombre d'axes de mesure
- 3
- Vibration, measuring range
- -16…16 g
- Température de contact, plage de mesure
- -40…+80 °C
- Tension d'emploi nominale Ue DC
- 24 V
- Interface
- IO-Link 1.1.3
- Raccordement
- Câble avec connecteur, connecteur mâle M12x1, 4 pôles, 1,5 m, PUR
- Matériau du boîtier
- Stainless steel 1.4404 (316L)
- Classe de protection
- IP67, IP68, IP69K
- Température ambiante
- -40...80 °C
- Secondary features
-
Identification
Device Discovery
Switching Counter
Logic Blocks
Operating Hours Counter
Boot Cycle Counter
Voltage and Current Monitoring
Pin Assignment - Secondary features for condition monitoring
- Internal temperature monitoring
Analyse de base / Vibration & Temperature
- Fonction
-
Vibration analysis in time domain
Température de contact - Vibration, plage de fréquence
-
2...4500 Hz (±10 %)
2...6000 Hz (±3 dB) - Vibration, nombre d'axes de mesure
- 3
- Vibration, measuring range
- -16…16 g
- Température de contact, plage de mesure
- -40…+80 °C
- Tension d'emploi nominale Ue DC
- 24 V
- Interface
- IO-Link 1.1.3
- Raccordement
- Câble avec connecteur, connecteur mâle M12x1, 4 pôles, 1,5 m, PUR
- Matériau du boîtier
- Stainless steel 1.4404 (316L)
- Classe de protection
- IP67, IP68, IP69K
- Température ambiante
- -40...80 °C
- Secondary features
-
Identification
Device Discovery
Switching Counter
Operating Hours Counter
Boot Cycle Counter
Voltage and Current Monitoring
Pin Assignment - Secondary features for condition monitoring
- Internal temperature monitoring
Les capteurs travaillent ensemble - Entrée de vitesse intelligente
La vitesse de rotation actuelle joue un rôle décisif dans la surveillance de l'état des composants rotatifs (par ex. roulements, roues dentées). Cette information est absolument nécessaire, en particulier pour les prétraitements basés sur la fréquence (FFT). La vitesse de rotation peut être mise à disposition du capteur Condition Monitor BCM en continu via la commande de la machine. Le problème est souvent - surtout en cas d'équipement ultérieur sur des installations existantes - que cette voie n'est pas disponible. C'est pourquoi nous proposons une autre alternative avec l'entrée de vitesse intelligente.

Entrée de vitesse externe
Transmet le signal de n'importe quel capteur avec sortie de commutation PNP ou push-pull directement au capteur de surveillance des conditions.
Traitement des données embarqué
Détermination de la vitesse de rotation actuelle (RPM) par le capteur Condition Monitor | Analyse des données de fréquence en fonction de la vitesse (FFT) sur le capteur Condition Monitor.
Communication IO-Link
Transmission de toutes les caractéristiques vibratoires (par ex. fréquences des roulements) et des vitesses de rotation via IO-Link.
Modules de réseau
- Interface
- Profinet / EtherNet/IP
- Interface IIoT
- REST API, MQTT
- Interfaces supplémentaires
- 8x IO-Link
- Classe port
- Type A
- Courant de sortie max.
- 0.25 A
- Affichage
- non
- Tension d'emploi Ub
- 18...30 VDC
- Connexion (COM 1)
- M12x1-Connecteur femelle, 4-pôles, D-codé
- Connexion (COM 2)
- M12x1-Connecteur femelle, 4-pôles, D-codé
- Connexion (alimentation en tension IN)
- M12x1-Connecteur mâle, 2-pôles, A-codé
- Connexion emplacements
- 8x M12x1-Connecteur femelle, 5-pôles, A-codé
- Entrées numériques
- 16x PNP, type 3
- Sorties numériques
- 8x PNP
- Entrées/sorties configurables
- oui
- Courant total US, capteur
- 4.0 A
- Matériau du boîtier
- PC, injection molding
- Dimensions
- 59 x 36.8 x 180 mm
- Température ambiante
- -25...55 °C
- Classe de protection
- IP67
- Version IO-Link
- 1.1.3
- Safety Hub Support
- non
- Fourniture
- Bande de mise à la terre
- Non fourni
-
Étiquette de marquage
Obturateur
- Mémoire de données
- 8 GB EMMC
- Processeur
- 1.8 GHz / 400MHz
- Mémoire de travail
- 2 GB RAM
- Connexion emplacements
-
2x LAN: RJ45-Connecteur femelle, 8-pôles
4x IO-Link: M8x1-Connecteur femelle, 4-pôles, A-codé
PWR: Phoenix MC1.5/3-STF-3.81
USB: USB 2.0 Standard-A - Dimensions
- 101 x 126 x 50 mm
Répartiteur en Y pour la vitesse de rotation
- Connexion 1
- M12x1-Connecteur mâle, droit, 3-pôles, A-codé
- Connexion 2
- M12x1-Connecteur femelle, droit, 5-pôles, A-codé
- Connexion 3
- M12x1-Connecteur femelle, droit, 5-pôles, A-codé
- Tension d'emploi Ub
- 250 VDC / 250 VAC
- Câble
- PUR noir, compatible chaîne porte-câble
- Courant nominal (40 °C)
- 4.0 A
- Température de câble, pose fixe
- -50...90 °C
- Température de câble, pose flexible
- -25...90 °C
- Classe de protection
- IP67, IP68, IP69K/IP67, IP68, IP69K
- Homologation / conformité
-
CE
WEEE
cULus
- Connexion 1
- M12x1-Connecteur mâle, droit, 3-pôles, A-codé
- Connexion 2
- M12x1-Connecteur femelle, droit, 5-pôles, A-codé
- Connexion 3
- M12x1-Connecteur femelle, droit, 5-pôles, A-codé
- Tension d'emploi Ub
- 250 VDC / 250 VAC
- Câble
- PUR noir, compatible chaîne porte-câble
- Courant nominal (40 °C)
- 4.0 A
- Température de câble, pose fixe
- -50...90 °C
- Température de câble, pose flexible
- -25...90 °C
- Classe de protection
- IP67, IP68, IP69K/IP67, IP68, IP69K
- Homologation / conformité
-
CE
WEEE
cULus
- Connexion 1
- M12x1-Connecteur mâle, droit, 3-pôles, A-codé
- Connexion 2
- M12x1-Connecteur femelle, droit, 5-pôles, A-codé
- Connexion 3
- M12x1-Connecteur femelle, droit, 5-pôles, A-codé
- Tension d'emploi Ub
- 250 VDC / 250 VAC
- Câble
- PUR noir, compatible chaîne porte-câble
- Courant nominal (40 °C)
- 4.0 A
- Température de câble, pose fixe
- -50...90 °C
- Température de câble, pose flexible
- -25...90 °C
- Classe de protection
- IP67, IP68, IP69K/IP67, IP68, IP69K
- Homologation / conformité
-
CE
WEEE
cULus
- Connexion 1
- M12x1-Connecteur mâle, droit, 3-pôles, A-codé
- Connexion 2
- M12x1-Connecteur femelle, droit, 5-pôles, A-codé
- Connexion 3
- M12x1-Connecteur femelle, droit, 5-pôles, A-codé
- Tension d'emploi Ub
- 250 VDC / 250 VAC
- Câble
- PUR noir, compatible chaîne porte-câble
- Courant nominal (40 °C)
- 4.0 A
- Température de câble, pose fixe
- -50...90 °C
- Température de câble, pose flexible
- -25...90 °C
- Classe de protection
- IP67, IP68, IP69K/IP67, IP68, IP69K
- Homologation / conformité
-
CE
WEEE
cULus
Capteurs pour l'entrée de vitesse
- Série
- 6K
- Dimensions
- 12 x 34 x 21.6 mm
- Interface
-
IO-Link-Device: 1.1.3
PNP/NPN/IO-Link: Contact à ouverture/fermeture (NO/NF) - Fonction d'entrée
-
Activation / désactivation blocage des touches
Même fonction que touche - Principe de fonctionnement
- Capteur optoélectronique
- Principe de fonctionnement optique
- Détecteur optique, énergétique
- Caractéristique faisceau
- focalisé
- Taille du spot lumineux
- 0.7 x 0.7 mm à 250 mm
- Type de lumière
- Laser à lumière rouge
- Portée
- 1...250 mm
- Raccordement
- Connecteur, connecteur mâle M8x1, 4 pôles
- Matériau du boîtier
- ABS
- Face sensible, matériau
- PMMA
- Tension d'emploi Ub
- 10...30 VDC
- Homologation / conformité
-
CE
UKCA
cULus
WEEE
- Dimensions
- Ø 12 x 50 mm
- Modèle
- M12x1
- Montage
- non noyé
- Portée
- 8 mm
- Sortie de commutation
- PNP à fermeture (NO)
- Fréquence de commutation
- 2000 Hz
- Matériau du boîtier
- Laiton, revêtu, PTFE
- Face sensible, matériau
- PBT
- Raccordement
- Connecteur, connecteur mâle M12x1, 3 pôles
- Tension d'emploi Ub
- 10...30 VDC
- Température ambiante
- -40...85 °C
- Résistant aux champs magnétiques
- résistant aux champs magnétiques (AC/DC)
- Classe de protection
- IP68
- Homologation / conformité
-
CE
UKCA
WEEE
cULus - Caractéristiques supplémentaires
-
Facteur 1
Plage de température étendue
Boîtier résistant aux projections de soudure
résistant aux soudures (champ magnétique 100 kA/m)
- Série
- 6K
- Dimensions
- 12 x 34 x 21.6 mm
- Interface
-
IO-Link-Device: 1.1.3
PNP/NPN/IO-Link: Contact à ouverture/fermeture (NO/NF) - Fonction d'entrée
-
Activation / désactivation blocage des touches
Même fonction que touche - Principe de fonctionnement
- Capteur optoélectronique
- Principe de fonctionnement optique
- Détecteur optique, triangulation
- Particularité optique
- Suppression de l'arrière-plan
- Caractéristique faisceau
- divergent
- Taille du spot lumineux
- 10 x 10 mm à 150 mm
- Type de lumière
- LED Lumière bleue
- Portée
- 1...200 mm
- Raccordement
- Connecteur, connecteur mâle M8x1, 4 pôles
- Matériau du boîtier
- ABS
- Face sensible, matériau
- PMMA
- Tension d'emploi Ub
- 10...30 VDC
- Homologation / conformité
-
CE
UKCA
cULus
WEEE