Produits
Service et support
Branches et Solutions
Entreprise

11.07.2025

Capteurs capacitifs compacts et de forme cubique

Performance élevée pour la détection de niveau et d'objets

Capteurs capacitifs de petite taille cubique

Les capteurs capacitifs BCS R08 de nouvelle génération bénéficient de caractéristiques améliorées. Ces capteurs cubiques constituent la solution idéale pour la détection d'objets et de niveaux. Ils conviennent à un large éventail d'applications, même dans des milieux difficiles. Cette nouvelle génération de capteurs BCS R08 offre des caractéristiques électroniques étendues, une fonctionnalité IO-Link optimisée et une installation simple et polyvalente, même dans les espaces restreints.

Vos avantages pour la détection de niveau et d'objet

Les capteurs capacitifs Balluff dotés de la technologie brevetée Smart Level détectent les niveaux de manière fiable, même à travers les parois en verre ou en plastique, et ce malgré la condensation, la mousse ou les dépôts. Cette technologie fonctionne avec la plupart des fluides sans nécessiter de réglage supplémentaire.

En matière de détection d'objets avec la technologie standard, la nouvelle génération se distingue par des distances de commutation plus grandes et donc des plages d'utilisations étendues.

Tout ceci faisant du BCS R08 un capteur peu encombrant, performant et universellement utilisable - de l'industrie des semi-conducteurs à la technologie médicale.

Les particularités

  • construction compacte et peu encombrante
  • Technologie Smart Level pour la détection de niveau de fluides conducteurs
  • variantes avec interface IO-Link
  • montage possible sur des tubes avec des colliers de serrage

Quelles sont les nouveautés ?

  • Grande distance de détection jusqu'à 12 mm
  • Forte immunité vis à vis de la mousse et des colmatages (Smart Level)
  • Détection de milieux hautement conducteurs (Smart Level)
  • Fonctionnalités IO-Link étendues : valeur de processus calibrée et diagnostic possible

Produits

Détecteurs capacitifs Standard pour la détection d'objets ou la détection de niveau de fluides non conducteurs

BCS01CN

avec câble de 2 m, PNP-NC / NPN-NO

BCS01CL

avec connecteur M8, PNP-NC / NPN-NO

BCS01CM

avec câble de 2 m, PNP-NO / NPN-NC

BCS01CP

IO-Link, avec connecteur M12, PNP-NO / NPN-NC

BCS01CK

avec connecteur M8, PNP-NO / NPN-NC

BCS01CN

avec câble de 2 m, PNP-NC / NPN-NO

Dimensions
34 x 16 x 8 mm
Série
R08
Montage
noyé
Raccordement
Câble, 2 m, PUR
Sortie de commutation
Push-pull NC(PNP)/NO(NPN)
Fréquence de commutation
50 Hz
Portée
0.5...12 mm
Sensibilité
Portée apprentissable
Face sensible, matériau
PP
Température ambiante
-25...80 °C
Tension d'emploi Ub
10...30 VDC
Homologation / conformité
CE
cULus
WEEE
UKCA
Classe de protection
IP65
Plus de détails sur le produit
BCS01CL

avec connecteur M8, PNP-NC / NPN-NO

Dimensions
34 x 16 x 8 mm
Série
R08
Montage
noyé
Raccordement
Câble avec connecteur, 0.3 m, PUR
Sortie de commutation
Push-pull NC(PNP)/NO(NPN)
Fréquence de commutation
50 Hz
Portée
0.5...12 mm
Sensibilité
Portée apprentissable
Face sensible, matériau
PP
Température ambiante
-25...80 °C
Tension d'emploi Ub
10...30 VDC
Homologation / conformité
CE
cULus
WEEE
UKCA
Classe de protection
IP65
Plus de détails sur le produit
BCS01CM

avec câble de 2 m, PNP-NO / NPN-NC

Dimensions
34 x 16 x 8 mm
Série
R08
Montage
noyé
Raccordement
Câble, 2 m, PUR
Sortie de commutation
Push-pull NO(PNP)/NC(NPN)
Fréquence de commutation
50 Hz
Portée
0.5...12 mm
Sensibilité
Portée apprentissable
Face sensible, matériau
PP
Température ambiante
-25...80 °C
Tension d'emploi Ub
10...30 VDC
Homologation / conformité
CE
cULus
WEEE
UKCA
Classe de protection
IP65
Plus de détails sur le produit
BCS01CP

IO-Link, avec connecteur M12, PNP-NO / NPN-NC

Dimensions
34 x 16 x 8 mm
Série
R08
Montage
noyé
Raccordement
Câble avec connecteur, 0.3 m, PUR
Sortie de commutation
Push-Pull/IO-Link NO(PNP)/NC(NPN) programmable
Fréquence de commutation
50 Hz
Interface
IO-Link-Device 1.1.3
Portée
0.5...12 mm
Sensibilité
Portée apprentissable
Face sensible, matériau
PP
Température ambiante
-25...80 °C
Tension d'emploi Ub
18...30 VDC
Homologation / conformité
CE
cULus
WEEE
UKCA
Classe de protection
IP65
Plus de détails sur le produit
BCS01CK

avec connecteur M8, PNP-NO / NPN-NC

Dimensions
34 x 16 x 8 mm
Série
R08
Montage
noyé
Raccordement
Câble avec connecteur, 0.3 m, PUR
Sortie de commutation
Push-pull NO(PNP)/NC(NPN)
Fréquence de commutation
50 Hz
Portée
0.5...12 mm
Sensibilité
Portée apprentissable
Face sensible, matériau
PP
Température ambiante
-25...80 °C
Tension d'emploi Ub
10...30 VDC
Homologation / conformité
CE
cULus
WEEE
UKCA
Classe de protection
IP65
Plus de détails sur le produit

Détecteurs capacitifs Smart Level pour la détection de niveau de fluides conducteurs

BCS01CR

avec connecteur M8, PNP-NO / NPN-NC

BCS01CY

IO-Link, avec connecteur M12, PNP-NO / NPN-NC

BCS01CT

avec connecteur M8, PNP-NC / NPN-NO

BCS01CU

avec câble de 2 m, PNP-NO / NPN-NC

BCS01CW

avec câble de 2 m, PNP-NC / NPN-NO

BCS01CR

avec connecteur M8, PNP-NO / NPN-NC

Dimensions
34 x 16 x 8 mm
Série
R08
Montage
à ras de la paroi extérieure de réservoir
Raccordement
Câble avec connecteur, 0.3 m, PUR
Sortie de commutation
Push-pull NO(PNP)/NC(NPN)
Fréquence de commutation
10 Hz
Sensibilité
Apprentissable en fonction du produit
Fonction
Smart Level 50
Caractéristiques supplémentaires
Fluides électriquement conducteurs
Compensation de la mousse et des dépôts adhérents
Face sensible, matériau
PP
Température ambiante
-25...80 °C
Tension d'emploi Ub
10...30 VDC
Homologation / conformité
CE
cULus
WEEE
UKCA
Classe de protection
IP67
IP65
Plus de détails sur le produit
BCS01CY

IO-Link, avec connecteur M12, PNP-NO / NPN-NC

Dimensions
34 x 16 x 8 mm
Série
R08
Montage
à ras de la paroi extérieure de réservoir
Raccordement
Câble avec connecteur, 0.3 m, PUR
Sortie de commutation
Push-Pull/IO-Link NO(PNP)/NC(NPN) programmable
Fréquence de commutation
10 Hz
Interface
IO-Link-Device 1.1.3
Sensibilité
Apprentissable en fonction du produit
Fonction
Smart Level 50
Caractéristiques supplémentaires
Fluides électriquement conducteurs
Compensation de la mousse et des dépôts adhérents
Face sensible, matériau
PP
Température ambiante
-25...80 °C
Tension d'emploi Ub
18...30 VDC
Homologation / conformité
CE
cULus
WEEE
UKCA
Classe de protection
IP67
IP65
Plus de détails sur le produit
BCS01CT

avec connecteur M8, PNP-NC / NPN-NO

Dimensions
34 x 16 x 8 mm
Série
R08
Montage
à ras de la paroi extérieure de réservoir
Raccordement
Câble avec connecteur, 0.3 m, PUR
Sortie de commutation
Push-pull NC(PNP)/NO(NPN)
Fréquence de commutation
10 Hz
Sensibilité
Apprentissable en fonction du produit
Fonction
Smart Level 50
Caractéristiques supplémentaires
Fluides électriquement conducteurs
Compensation de la mousse et des dépôts adhérents
Face sensible, matériau
PP
Température ambiante
-25...80 °C
Tension d'emploi Ub
10...30 VDC
Homologation / conformité
CE
cULus
WEEE
UKCA
Classe de protection
IP67
IP65
Plus de détails sur le produit
BCS01CU

avec câble de 2 m, PNP-NO / NPN-NC

Dimensions
34 x 16 x 8 mm
Série
R08
Montage
à ras de la paroi extérieure de réservoir
Raccordement
Câble, 2 m, PUR
Sortie de commutation
Push-pull NO(PNP)/NC(NPN)
Fréquence de commutation
10 Hz
Sensibilité
Apprentissable en fonction du produit
Fonction
Smart Level 50
Caractéristiques supplémentaires
Fluides électriquement conducteurs
Compensation de la mousse et des dépôts adhérents
Face sensible, matériau
PP
Température ambiante
-25...80 °C
Tension d'emploi Ub
10...30 VDC
Homologation / conformité
CE
cULus
WEEE
UKCA
Classe de protection
IP67
IP65
Plus de détails sur le produit
BCS01CW

avec câble de 2 m, PNP-NC / NPN-NO

Dimensions
34 x 16 x 8 mm
Série
R08
Montage
à ras de la paroi extérieure de réservoir
Raccordement
Câble, 2 m, PUR
Sortie de commutation
Push-pull NC(PNP)/NO(NPN)
Fréquence de commutation
10 Hz
Sensibilité
Apprentissable en fonction du produit
Fonction
Smart Level 50
Caractéristiques supplémentaires
Fluides électriquement conducteurs
Compensation de la mousse et des dépôts adhérents
Face sensible, matériau
PP
Température ambiante
-25...80 °C
Tension d'emploi Ub
10...30 VDC
Homologation / conformité
CE
cULus
WEEE
UKCA
Classe de protection
IP67
IP65
Plus de détails sur le produit

Accessoires

BAM02P2

Support de capteur

BAM02P1

Support de capteur

BAE00MN

Outil d'apprentissage

BAM02P2

Support de capteur

Principe de fonctionnement
Dispositif de fixation
Utilisation
pour capteurs capacitifs BCS R08
Matériau
PP
Dimensions
75 x 9,4 x 54 mm
Fixation
Vis, bornes
Température ambiante
-25...85 °C
Fourniture
Dispositif de fixation (1x)
Plus de détails sur le produit
BAM02P1

Support de capteur

Principe de fonctionnement
Dispositif de fixation
Utilisation
pour capteurs capacitifs BCS R08
Matériau
PP
Dimensions
22 x 10 x 35 mm
Fixation
Vis, bornes
Température ambiante
-25...85 °C
Fourniture
Dispositif de fixation (1x)
Plus de détails sur le produit
BAE00MN

Outil d'apprentissage

Principe de fonctionnement
Adaptateur d'apprentissage
Utilisation
pour capteurs de distance inductifs BAW
pour capteurs capacitifs BCS
pour capteurs à ultrasons BUS
Fonction d'apprentissage
Broche 1 sur broche 2
Connexion 1
M12x1-Connecteur femelle, 5-pôles
Connexion 2
M12x1-Connecteur mâle, 5-pôles
Dimensions
12 x 30 x 300 mm
Matériau
PA
Température ambiante
-25...80 °C
Classe de protection
IP67
Homologation / conformité
CE
WEEE
Plus de détails sur le produit

Downloads

  • Capacitive sensors in small cubic design
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Échantillon gratuit de produit

Pour ajouter un échantillon gratuit au panier, nous devons supprimer tous les produits normaux du panier. Êtes-vous sûr de vouloir continuer ?