Produits
Service et support
Branches et Solutions
Entreprise

09.06.2022

La nouvelle génération d'amplificateurs BAE

Digitalise les capteurs BOH avec l'IO-Link

La nouvelle génération d'amplificateurs BAE

La nouvelle série d'amplificateurs BAE de Balluff rend communiquant la famille de capteurs optoélectroniques BOH en IO-Link. Cela permet d'utiliser les têtes de mesure miniaturisées ainsi que les bandes de détection lumineuses de Balluff pour tous types de flux de production optimisé. Dans ce cadre, l'IO-Link permet de surveiller des paramètres de système et les données importantes, tels que les heures de fonctionnement, la température, les pics de tension et l'intensité du signal, ce qui constitue une grande avancée pour la maintenance prédictive.

Intuitif et fiable

L'écran OLED et les LED apparentes des amplificateurs facilitent la mise en service des capteurs grâce à un retour d'information en temps réel. Pendant leur utilisation, les LED indiquent de manière fiable l'état de commutation, le fonctionnement et la sur-modulation du signal en cas d'instabilité. Toutes les options intégrées tels que la sensibilité, le mode de fonctionnement clair/sombre et le principe de mesure peuvent être réglés, selon le modèle, par des touches sur l'appareil et/ou par IO-Link.

Quatre variantes pour une convivialité maximale

Pour une utilisation optimale des capteurs optiques BOH, vous pouvez choisir entre quatre versions d'amplificateurs BAE SA-OH selon vos exigences.

  • Avec les amplificateurs à écran intégré, vous pouvez effectuer, comme à votre habitude, les réglages sur l'appareil lui-même, ou les configurer via IO-Link. Ces amplificateurs offrent également des fonctions et des options particulièrement variées - par exemple une fréquence de commutation allant jusqu'à 4 kHz pour un comptage rapide. De plus, ces appareils permettent de maintenir le temps de commutations lors de la détection, très bref, d'objets dans la zone de détection.

  • Si vous souhaitez paramétrer vos capteurs à l'aide des amplificateurs exclusivement via IO-Link, nous disposons également dans notre gamme d'amplificateurs à faible encombrement et sans écran.

  • Les amplificateurs avec sortie analogique et une fréquence de commutation de 8 kHz conviennent à la surveillance des lignes de production et des équipements. Cela permet d'utiliser toute la gamme de signaux.

  • Pour les applications courantes, nous proposons également des amplificateurs avec potentiomètre intégré permettant un réglage direct et intuitif de la sensibilité ou comme alternative avec des touches d'apprentissage automatique.


Des possibilités d'utilisation variées grâce à différents modes

La nouvelle série d'amplificateurs BAE peut être réglée de manière flexible pour répondre à des exigences spécifiques. Environnements stables, conditions difficiles, tâches à grande vitesse, plusieurs appareils de détection juxtaposés et bien plus encore : ces modes variés rendent les amplificateurs extrêmement polyvalents.

  • Mode un point ou deux points de commutation : détection générale des bords d'objet/pièce dans un environnement stable.

  • Mode fenêtre : contrôle de présence dans des environnements plus rudes

  • Mode dynamique : impulsions courtes pour des processus rapides comme le comptage ou le contrôle d'éjection

  • Mode seuil : suppression des influences de l'environnement ; élimination des effets de la poussière, d'un mauvais alignement ou de la dérive thermique

  • Modes de vitesse sélectionnables, également pour les tâches à grande vitesse jusqu'à 8kHz

  • Mode de synchronisation pour un maximum de huit appareils de détection placés côte à côte

  • Plusieurs modes d'alimentation électrique


Les caractéristiques

  • Compatible avec toutes les types de capteurs et les bandes lumineuses BOH
  • Maintenance prédictive grâce à la fonctionnalité IO-Link
  • Peut être monté sur rail DIN ou via des trous de fixation
  • Configuration rapide et efficace, utilisation intuitive, adaptation facile en cours de fonctionnement
  • Différents modes de fonctionnement et de vitesse pour chaque cas d'application
  • Synchronisation max. de huit appareils sans "crosstalk"

Amplificateur BAE

BAE011F

Micromote - Amplificateur pour têtes de capteurs optiques

BAE0119

Micromote - Amplificateur pour têtes de capteurs optiques

BAE011C

Micromote - Amplificateur pour têtes de capteurs optiques

BAE011F

Micromote - Amplificateur pour têtes de capteurs optiques

Série
SA-OH
Dimensions
15 x 40.1 x 77.3 mm
Interface
IO-Link: 1.1
2x PNP/NPN/push-pull: Contact à ouverture/fermeture (NO/NF)
Affichage
Afficheur OLED
Tension d'emploi - LED verte
Sortie 1 active - LED jaune
Sortie 2 active - LED jaune
Fonction alarme - LED rouge
Sync - LED orange
Possibilité de réglage
Auto-synch.
Contraste de l'affichage OLED
Mode compteur
Temporisation
Fonction dynamique
Fonction d'apprentissage externe
Réglage usine (RAZ)
IO-Link
Détection claire/sombre
Activation / désactivation retard au déclenchement
Mode SIO / mode IO-Link
Fonction fenêtre / fonction de commutation standard
Apprentissage statique / dynamique / manuel
Apprentissage 1-Pt/2-Pt/dynamique
Activation / désactivation synchronisation
Sensibilité (point d'action)
Sens de lecture de l'affichage OLED
Amplification
Hystérésis
Caractéristiques supplémentaires
Two Switching Outputs
Synchronization
External teach
Hysteresis adjustable
Signal Delay
Counter mode
Dispositif de réglage
Paramétrage via I/O-Link
Touche
Raccordement
Câble, 2 m, PUR
Matériau du boîtier
PC
PA 12
Tension d'emploi Ub
15...30 VDC
Homologation / conformité
CE
WEEE
cULus
UKCA
Plus de détails sur le produit
BAE0119

Micromote - Amplificateur pour têtes de capteurs optiques

Série
SA-OH
Dimensions
12 x 40.1 x 80.5 mm
Interface
IO-Link: 1.1
2x PNP/NPN/push-pull: Contact à ouverture/fermeture (NO/NF)
Affichage
Afficheur OLED
Tension d'emploi - LED verte
Sortie 1 active - LED jaune
Sortie 2 active - LED jaune
Fonction alarme - LED rouge
Sync - LED orange
Possibilité de réglage
Auto-synch.
Contraste de l'affichage OLED
Mode compteur
Temporisation
Fonction dynamique
Fonction d'apprentissage externe
Réglage usine (RAZ)
IO-Link
Détection claire/sombre
Activation / désactivation retard au déclenchement
Mode SIO / mode IO-Link
Fonction fenêtre / fonction de commutation standard
Apprentissage statique / dynamique / manuel
Apprentissage 1-Pt/2-Pt/dynamique
Activation / désactivation synchronisation
Sensibilité (point d'action)
Sens de lecture de l'affichage OLED
Amplification
Hystérésis
Caractéristiques supplémentaires
Two Switching Outputs
Synchronization
External teach
Hysteresis adjustable
Signal Delay
Counter mode
Dispositif de réglage
Paramétrage via I/O-Link
Touche
Raccordement
Connecteur, connecteur mâle M8x1, 4 pôles
Matériau du boîtier
PC
PA 12
Tension d'emploi Ub
15...30 VDC
Homologation / conformité
CE
WEEE
cULus
UKCA
Plus de détails sur le produit
BAE011C

Micromote - Amplificateur pour têtes de capteurs optiques

Série
SA-OH
Dimensions
10 x 32.5 x 77.3 mm
Interface
IO-Link: 1.1
2x PNP/NPN/push-pull: Contact à ouverture/fermeture (NO/NF)
Affichage
Communication - LED verte, clignote
Sortie 1 active - LED jaune
Possibilité de réglage
Mode compteur
Temporisation
Fonction dynamique
Fonction d'apprentissage externe
Réglage usine (RAZ)
IO-Link
Détection claire/sombre
Activation / désactivation retard au déclenchement
Mode SIO / mode IO-Link
Fonction fenêtre / fonction de commutation standard
Apprentissage statique / dynamique / manuel
Apprentissage 1-Pt/2-Pt/dynamique
Sensibilité (point d'action)
Amplification
Hystérésis
Caractéristiques supplémentaires
Two Switching Outputs
External teach
Hysteresis adjustable
Signal Delay
Counter mode
Dispositif de réglage
Paramétrage via I/O-Link
Raccordement
Connecteur, connecteur mâle M8x1, 4 pôles
Matériau du boîtier
PA
PA 6
Tension d'emploi Ub
15...30 VDC
Homologation / conformité
CE
WEEE
cULus
UKCA
Plus de détails sur le produit

Têtes de capteurs BOH

BOH000A

Micromote - têtes de capteur optique

BOH00FK

Micromote - têtes de capteur optique

BOH0027

Micromote - têtes de capteur optique

BOH001U

Micromote - têtes de capteur optique

BOH000A

Micromote - têtes de capteur optique

Série
G02
Dimensions
Ø 2 x 8,6 mm
Interface
pour amplificateur-relais
Principe de fonctionnement
Tête de capteur optique
Principe de fonctionnement optique
Barrage optique unidirectionnel
Caractéristique faisceau
divergent
Type de lumière
LED à lumière rouge
Taille du spot lumineux
Ø 35 mm
Portée
0...300 mm
Raccordement
Câble avec connecteur, M8x1-Connecteur femelle, 1 m, PUR
Matériau du boîtier
Acier inoxydable
Face sensible, matériau
Époxy
Fixation
Diamètre 2,0 mm
Plus petite pièce typ.
0.2 mm
Homologation / conformité
CE
UKCA
WEEE
Plus de détails sur le produit
BOH00FK

Micromote - têtes de capteur optique

Dimensions
22 x 14 x 220 mm
Principe de fonctionnement
Tête de capteur optique
Principe de fonctionnement optique
Barrage optique unidirectionnel
Particularité optique
Bande lumineuse
Type de lumière
LED à infrarouge
Longueur active AL 1
200 mm
Portée
10...500 mm
Raccordement
Câble avec connecteur, M8x1-Connecteur femelle, 3-pôles, 2 m, PUR
Matériau du boîtier
Aluminium, anodisé, noir
Face sensible, matériau
PMMA
Fixation
Vis M4 (2x)
Plus petite pièce typ.
3.0 mm
Homologation / conformité
CE
UKCA
cULus
WEEE
Plus de détails sur le produit
BOH0027

Micromote - têtes de capteur optique

Série
R018
Dimensions
13 x 3 x 13,5 mm
Interface
pour amplificateur-relais
Principe de fonctionnement
Tête de capteur optique
Principe de fonctionnement optique
Détecteur optique, énergétique
Caractéristique faisceau
divergent, max. 3,5°
Type de lumière
LED microSPOT lumière rouge
Taille du spot lumineux
Ø 10 mm à 50 mm
Portée
3,5...60 mm
Raccordement
Câble avec connecteur, M8x1-Connecteur femelle, 1 m, PUR
Matériau du boîtier
Aluminium, anodisé, nature
Face sensible, matériau
Verre
Fixation
Vis M3
Plus petite pièce typ.
0.2 mm
Homologation / conformité
CE
UKCA
WEEE
Plus de détails sur le produit
BOH001U

Micromote - têtes de capteur optique

Série
T32
Dimensions
34 x 10 x 10 mm
Utilisation
Capteur pour flexibles
Détection d'eau
Interface
pour amplificateur-relais
Principe de fonctionnement
Tête de capteur optique
Principe de fonctionnement optique
Barrage optique à fourche
Particularité optique
Absorption de lumière par l'eau
Type de lumière
LED Near-infrared pour détection d'eau
Raccordement
Câble avec connecteur, M8x1-Connecteur femelle, 1 m, PUR
Matériau du boîtier
Aluminium, anodisé, noir
Face sensible, matériau
Époxy
Fixation
Vis M3
Homologation / conformité
CE
UKCA
WEEE
Plus de détails sur le produit

Downloads

  • The new amplifier generation – makes BOH sensor heads IO-Link capable
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Vous avez des questions ou des suggestions ? Nous restons à votre entière disposition.

Il y a plusieurs façons de nous contacter. Nous nous réjouissons de pouvoir vous aider. Contact par email: [email protected]

Contactez-nous directement par téléphone :
+33 (0) 164 111 990


Balluff SAS

17 Boulevard Robert Thiboust
Batîment Le Triade II
77700 SERRIS

Échantillon gratuit de produit

Pour ajouter un échantillon gratuit au panier, nous devons supprimer tous les produits normaux du panier. Êtes-vous sûr de vouloir continuer ?