Produits
Service et support
Branches et Solutions
Entreprise

11.07.2025

Gamme étendue de codeurs

Interface IO-Link pour une intégration facile et une efficacité accrue

Portefeuille étendu de codeurs

Les codeurs sont utilisés partout où des mouvements sont nécessaires, que ce soit dans l'automatisation, la robotique, dans les machines-outils ou encore et les machines d'emballage.. Les codeurs Balluff contrôlent les mouvements et les positions de rotation absolues, la vitesse, même dans des conditions ambiantes sévères et avec des charges d'arbre élevées.

Les bénéfices de l'IO-Link également pour les applications rotatives

Nous élargissons désormais notre gamme de codeurs de versions équipées d'interface IO-Link, complémentant ainsi la très large gamme IO-Link de Balluff.

Outre la robustesse habituelle des produits Balluff, ces codeurs rotatifs se distinguent également par une installation et une mise en service particulièrement facile, ainsi que par leur grande immunité aux perturbations électriques. Ils apportent les avantages indéniables de l'IO-Link à la gestion des pinces, des bras de robot ou la surveillance des process roll-to-roll mais avec des performances comparables aux codeurs rotatifs standards.

Grâce à sa compatibilité avec tous les maîtres IO-Link, vous bénéficiez également d'une efficacité accrue lors de l'intégration et de la convivialité d'un système unique.

Caractéristiques

  • interface IO-Link (IO-Link COM3)
  • compatibilité parfaite avec l'environnement IO-Link de Balluff
  • fonctionnalités étendues
  • mise en service simplifiée
  • Grande robustesse pour les applications industrielles
  • compteur d'heures de fonctionnement intégré
  • surveillance de la température et de la tension d'alimentation

Des formats variés pour de multiples applications

Codeur à bride synchro

Pour un montage flexible dans les entraînements et les réducteurs

Codeur à bride de serrage

Pour un montage flexible dans la construction de machines

Codeur à arbre creux

Idéal pour les espaces de montage réduits avec un alignement optimal des axes

Downloads

  • Rotary Encoders: Now With Additional Functions Thanks To Io-Link
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Vous avez des questions ou des suggestions ? Nous restons à votre entière disposition.

Il y a plusieurs façons de nous contacter. Nous nous réjouissons de pouvoir vous aider. Contact par email: [email protected]

Contactez-nous directement par téléphone :
+33 (0) 164 111 990


Balluff SAS

17 Boulevard Robert Thiboust
Batîment Le Triade II
77700 SERRIS

Échantillon gratuit de produit

Pour ajouter un échantillon gratuit au panier, nous devons supprimer tous les produits normaux du panier. Êtes-vous sûr de vouloir continuer ?