Produits
Service et support
Branches et Solutions
Entreprise

03.08.2023

Simple & pratique : nouvelle génération de hubs pour capteurs/actionneurs IO-Link

Un accès à la technologie IO-Link

Simple (et) bon : nouvelle génération de hubs pour capteurs/actionneurs IO-Link

Votre entrée dans l'efficace et éprouvée technologie IO-Link - c'est ce que vous permet la nouvelle génération de nos modules E/S. Adaptable à vos besoins, jusqu'à 16 entrées numériques ou 8 entrées et 8 sorties numériques, selon votre usage et votre application.

Les hubs de capteurs/actionneurs de la prochaine génération disposent de huit ports M12 standardisés, dont quatre peuvent être configurés de manière flexible.
La valeur ajoutée par rapport aux hubs capteurs/actionneurs Balluff IO-Link existants réside avant tout dans l'optimisation et la simplicité de conception du boîtier de la nouvelle génération.
Moins vous en faites, plus vous bénéficiez d'une manipulation simple des fonctions E/S de base sans fonction complémentaire complexe.

Notre nouveau concept de boîtier durable utilise des matériaux recyclables et se passe de matériaux d'encapsulation pour préserver l'environnement. De plus, nos modules E/S répondent à toutes les exigences qu'impose une utilisation industrielle avec la qualité habituelle de Balluff.

Une qualité de process améliorée avec IO-Link

IO-Link apporte aux utilisateurs plus de flexibilité et augmente l'efficacité de l'automatisation. Notre hub de capteurs/actionneurs IO-Link vous permet d'accéder facilement à la technologie IO-Link : réalisez des topologies simples et efficaces, car la communication et l'alimentation électrique passent par une seule ligne. Un autre avantage de nos modules E/S : Ils permettent d'intégrer des capteurs et actionneurs standard dans des topologies IO-Link. Les hubs de capteurs/actionneurs vous offrent également un potentiel d'économie important, car ils réduisent le nombre de modules de bus de terrain et permettent de dimensionner efficacement l'application. En un mot, notre nouvelle version est une solution idéale pour commencer avec la norme IO-Link ou pour compléter des applications polyvalentes de manière économique.

Les particularités

  • Efficace et effectif - parfaitement adapté au traitement de signaux de faible puissance.
  • Flexible et d'une seule source - notre nouvelle génération de modules d'E/S est disponible en variantes NPN et PNP.
  • Compacts, légers et durables - optimisés pour l'utilisation dans des applications en mouvement et ce, avec la qualité habituelle de Balluff.
  • Transmission rapide et efficace des signaux et réduction des temps de communication des signaux grâce au standard de transmission COM3.
  • Adapté individuellement à vos besoins, quatre des ports numériques peuvent être configurés de manière flexible.

BNI00J9

BNI00JA

BNI00J8

BNI00J9

Interface
IO-Link 1.1
Tension d'emploi Ub
18...30,2 VDC
Connexion (COM 1)
M12x1-Connecteur mâle, 4-pôles, A-codé
Connexion emplacements
8x M12x1-Connecteur femelle, 5-pôles, A-codé
Entrées numériques
16x NPN, type 3
Sorties numériques
8x NPN
Entrées/sorties configurables
oui
Port d'extension
non
Surveillance individuelle des canaux
oui
Courant total US, capteur
2 A
Courant de commut.
8x 200 mA
Courant total UA, actionneur
2 A
Matériau du boîtier
PC, transparent
Dimensions
54 x 39.2 x 141.3 mm
Température ambiante
-20...60 °C
Classe de protection
IP67, Etat vissé
Vitesse de transmission
COM3 (230,4 kbauds)
Cycle des données de processus min.
2 ms
Données de processus IN
6 Byte
Données de processus OUT
2 Byte
Plus de détails sur le produit
BNI00JA

Interface
IO-Link 1.1
Tension d'emploi Ub
18...30,2 VDC
Connexion (COM 1)
M12x1-Connecteur mâle, 4-pôles, A-codé
Connexion emplacements
8x M12x1-Connecteur femelle, 5-pôles, A-codé
Entrées numériques
16x PNP, type 3
Sorties numériques
8x PNP
Entrées/sorties configurables
oui
Port d'extension
oui
Surveillance individuelle des canaux
oui
Courant total US, capteur
2 A
Courant de commut.
8x 200 mA
Courant total UA, actionneur
2 A
Matériau du boîtier
PC, transparent
Dimensions
54 x 39.2 x 141.3 mm
Température ambiante
-20...60 °C
Classe de protection
IP67, Etat vissé
Vitesse de transmission
COM3 (230,4 kbauds)
Cycle des données de processus min.
2 ms
Données de processus IN
6 Byte
Données de processus OUT
2 Byte
Plus de détails sur le produit
BNI00J8

Interface
IO-Link 1.1
Tension d'emploi Ub
18...30,2 VDC
Connexion (COM 1)
M12x1-Connecteur mâle, 4-pôles, A-codé
Connexion emplacements
8x M12x1-Connecteur femelle, 5-pôles, A-codé
Entrées numériques
16x PNP, type 3
Sorties numériques
8x PNP
Entrées/sorties configurables
oui
Port d'extension
non
Surveillance individuelle des canaux
oui
Courant total US, capteur
2 A
Courant de commut.
8x 200 mA
Courant total UA, actionneur
2 A
Matériau du boîtier
PC, transparent
Dimensions
54 x 39.2 x 141.3 mm
Température ambiante
-20...60 °C
Classe de protection
IP67, Etat vissé
Vitesse de transmission
COM3 (230,4 kbauds)
Cycle des données de processus min.
2 ms
Données de processus IN
6 Byte
Données de processus OUT
2 Byte
Plus de détails sur le produit

Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Échantillon gratuit de produit

Pour ajouter un échantillon gratuit au panier, nous devons supprimer tous les produits normaux du panier. Êtes-vous sûr de vouloir continuer ?