Produits
Service et support
Branches et Solutions
Entreprise

24.07.2024

Unités d'exploitation RFID avec intégration IIoT

Faites évoluer vos machines et installations dans l'IIoT avec MQTT et REST API

Unités d'évaluation RFID avec compétence IIoT

Avec l'importance croissante des Smart Factories, une connexion sur le réseau simple et fiable de vos machines et installations est indispensable. Nos unités d'exploitation BIS V IIoT permettent une intégration parfaite de votre solution RFID dans l'Internet industriel des objets (IIoT). Profitez de réductions de coûts et optimisez votre production grâce à des processus optimisés et à une transparence accrue au niveau du shop floor. Profitez des possibilités offertes par la numérisation pour faire évoluer votre productivité !

Intégration intelligente des appareils et saisie des données

Les données du shop floor sont transmises aux systèmes informatiques supérieurs pour traitement à l'aide de ces appareils intelligents via les interfaces de communication MQTT et REST API, largement répandues dans l'écosystème Internet et standardisées dans toutes les entreprises. Les données collectées sont ensuite évaluées dans les systèmes MES ou ERP afin de visualiser les résultats ou de générer des instructions d'action.

1. BIS0131 | 2. BIS01FE | 3. BNI007F | 4. BIS00UL | 5. BIS015Z

Des têtes de lecture/écriture (LF, HF, UHF) de votre choix peuvent être connectées aux 4 ports RFID du BIS V IIoT, indépendamment de la fréquence - pour une flexibilité maximale dans votre application. En outre, il est possible d'intégrer d'autres appareils IO-Link au port maître IO-Link intégré.

L'interface utilisateur graphique dans le navigateur et l'API REST vous permettent de configurer rapidement et intuitivement le BIS V IIoT ainsi que les composants connectés. La nouvelle fonction "Lecture formatée" vous permet en outre de transférer vos données binaires du support de données dans un format souhaité. Vous obtenez ainsi une intégration parfaite dans votre système MES ou ERP. En effet, la configuration individuelle des structures de données, des contenus et des formats de sortie rend superflus les programmes de conversion supplémentaires ou les reformatages manuels.

Des outils UHF supplémentaires tels que Loop Filter pour le prétraitement et le filtrage des données ou PowerScan vous aident à mettre en service et à exploiter vos applications UHF.

Les appareils avec connexion d'alimentation compacte M12 codée en L sont normalisés selon IEC 61076-2-111 et représentent une solution d'avenir pour vos applications RFID. De plus, nous proposons également des appareils avec un connecteur 7/8".

Polyvalent

Utilisez toutes les technologies RFID (LF, HF, UHF) avec une seule unité de contrôle.

Standardisé

Grâce aux interfaces de communication standardisées, l'intégration se fait en un tour de main.

Paré pour l'IIoT

Avec des protocoles informatiques comme MQTT et REST API, vous êtes paré pour l'avenir.

Simple

L'interface utilisateur Web intuitive et d'autres outils pour les applications UHF garantissent un paramétrage et une mise en service simples.

Les particularités

  • Un seul appareil pour toutes les technologies RFID (LF, HF, UHF)
  • Intégration informatique simple grâce à MQTT et REST API
  • Paramétrage rapide via l'interface web
  • Sortie de données formatée individuellement
  • Outils UHF pour simplifier la mise en service
  • Raccordement de puissance au choix entre M12 Power et 7/8".

Connaissez-vous déjà notre configurateur RFID ?

Quelques clics suffisent pour obtenir une solution RFID personnalisée : trouvez les produits adaptés à votre application à l'aide du configurateur RFID.

Tester maintenant

Downloads

  • RFID processors with IIoT capability
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Vous avez des questions ou des suggestions ? Nous restons à votre entière disposition.

Il y a plusieurs façons de nous contacter. Nous nous réjouissons de pouvoir vous aider. Contact par email: [email protected]

Contactez-nous directement par téléphone :
+33 (0) 164 111 990


Balluff SAS

17 Boulevard Robert Thiboust
Batîment Le Triade II
77700 SERRIS

Échantillon gratuit de produit

Pour ajouter un échantillon gratuit au panier, nous devons supprimer tous les produits normaux du panier. Êtes-vous sûr de vouloir continuer ?