BAM00AN
Fixations pour capteur de proximité avec butée fixe
Code typographique:
BES 08,0-KH-6L
en fin de série
Vous trouverez ci-dessous le produit alternatif approprié
Alternative recommandée
BAM00AR
BES 08,0-KH-6S
- Utilisation
-
pour capteurs Ø8 mm
pour capteurs M08
à partir d'une longueur de fixation 50 mm - Matériau
- Acier inoxydable (1.4305)
- Dimensions
- Ø 17 x 48,5 mm
- Fixation
- Vis, bornes
-
Fiche de données
-
End of Life Announcement
- ECLASS 10.1
- 27-27-37-01
- ECLASS 11.0
- 27-27-37-01
- ECLASS 5.1.4
- 27-27-92-02
- ECLASS 6.2
- 27-27-92-02
- ETIM 4.0
- EC000127
- ETIM 5.0
- EC000127
- ETIM 6.0
- EC000127
- ETIM 7.0
- EC000127
- UNSPSC 11
- 31162300
- UNSPSC 7.0901
- 31162300
- eCl@ss 4.1
- 27-27-90-02
- eCl@ss 5.1.3
- 27-27-92-02
- eCl@ss 8.1
- 27-27-92-02
- eCl@ss 9.0
- 27-27-37-01
- eCl@ss 9.1
- 27-27-37-01