Produits
Service et support
Branches et Solutions
Entreprise
Annulé

BAW003W

BAW Z05AC-BLD50B-BP00,75-GS04

Capteurs de distance inductifs

Dimensions
30 x 38,5 x 16,5 mm
Modèle
parallélépipédique
Montage
non noyé
Portée
1...5 mm
Interface
IO-Link 1.1
10 bits
Avez-vous des questions sur le produit ? Prenez contact avec nous.
Cette page produit contient des informations pour la France – Balluff SAS, Serris

Échelle de quantité

Demande de contact
Principales caractéristiques
Dimensions
30 x 38,5 x 16,5 mm
Modèle
parallélépipédique
Montage
non noyé
Portée
1...5 mm
Interface
IO-Link 1.1
10 bits
Caractéristique de sortie
décroissant à l'approche
Fréquence limite –3 dB
200 Hz
Fidélité de répétition selon BWN
±12 µm
Écart de linéarité max.
±150 µm
Matériau du boîtier
Aluminium, anodisé
Face sensible, matériau
LCP
Raccordement
Câble avec connecteur, connecteur mâle M12x1, 4 pôles, 0,75 m, PUR
Tension d'emploi Ub
18...30 VDC
Température ambiante
-10...60 °C
Classe de protection
IP67
Homologation / conformité
CE
UKCA
cULus
WEEE
Classifications
ECLASS 10.1
27-27-08-02
ECLASS 11.0
27-27-08-02
ECLASS 12.0
27-27-40-03
ECLASS 13.0
27-27-40-03
ECLASS 14.0
27-27-40-03
ECLASS 5.1.4
27-27-08-02
ECLASS 6.2
27-27-08-02
ETIM 4.0
EC001818
ETIM 5.0
EC001818
ETIM 6.0
EC001818
ETIM 7.0
EC001818
ETIM 8.0
EC001818
ETIM 9.0
EC001818
UNSPSC 11
41111926
UNSPSC 7.0901
41111926
eCl@ss 4.1
27-27-08-02
eCl@ss 8.1
27-27-08-02
eCl@ss 9.0
27-27-08-02
eCl@ss 9.1
27-27-08-02
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Vous avez des questions ou des suggestions ? Nous restons à votre entière disposition.

Il y a plusieurs façons de nous contacter. Nous nous réjouissons de pouvoir vous aider. Contact par email: [email protected]

Contactez-nous directement par téléphone :
+33 (0) 164 111 990


Balluff SAS

17 Boulevard Robert Thiboust
Batîment Le Triade II
77700 SERRIS

Échantillon gratuit de produit

Pour ajouter un échantillon gratuit au panier, nous devons supprimer tous les produits normaux du panier. Êtes-vous sûr de vouloir continuer ?