Illustration similaire
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible
BROCHE 1 : brun
BROCHE 2 : noir
BROCHE 3 : bleu
BROCHE 2 : noir
BROCHE 3 : bleu
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible
Câbles blindés pour capteurs
Raccordement
Connecteur mâle M12x1, droit, 3 pôles, codage A
Câble
PVC blindé gris, 10 m
Nombre de conducteurs
3
Section de conducteur
0.34 mm²
Température de câble, pose fixe
-20...105 °C
Avez-vous des questions sur le produit ?
Prenez contact avec nous.
Cette page produit contient des informations pour la France – Balluff SAS, Serris
Produits alternatifs
|
|
Alternative
|
Autre alternative
|
|
|
|
|
|
|
| BCC M413-0000-2A-037-VS8334-100 | BCC M413-0000-2A-036-VS8334-100 | BCC M423-0000-2A-036-VS8334-100 | |
|
36,41 EUR
Prix de catalogue
|
36,41 EUR
Prix de catalogue
|
36,41 EUR
Prix de catalogue
|
|
| Raccordement | Connecteur mâle M12x1, droit, 3 pôles, codage A | Connecteur mâle M12x1, droit, 3 pôles, codage A | Connecteur mâle M12x1, coudé, 3 pôles, codage A |
|---|---|---|---|
| Câble | PVC blindé gris, 10 m | PVC blindé gris, 10 m | PVC blindé gris, 10 m |
| Nombre de conducteurs | 3 | 3 | 3 |
| Section de conducteur | 0.34 mm² | 0.34 mm² | 0.34 mm² |
| Température de câble, pose fixe | -20...105 °C | -20...105 °C | -20...105 °C |
| Tension d'emploi Ub | 250 VDC / 250 VAC | 250 VDC / 250 VAC | 250 VDC / 250 VAC |
| Courant nominal (40 °C) | 4.0 A | 4.0 A | 4.0 A |
| Classe de protection | IP67 | IP67 | IP67 |
| Gaine de câble, couleur | gris | gris | gris |
| Homologation / conformité |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible