Illustration similaire
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible
Capteurs de niveau capacitifs
Dimensions
Ø 18 x 70 mm
Série
M18
Montage
non noyé
Raccordement
Câble, 2,00 m, PVC
Sortie de commutation
PNP à fermeture (NO)
Alternative recommandée
En quoi le produit alternatif diffère-t-il du produit abandonné ?
Avez-vous des questions sur le produit ?
Prenez contact avec nous.
Cette page produit contient des informations pour la France – Balluff SAS, Serris
Produits alternatifs
|
Abandonné
|
Alternative recommandée
|
|
|
|
|
|
| BCS M18VVI1-PSCFAG-DV02 | BCS M18TTI2-PSCFAG-AT02 | |
|
119,18 EUR
Prix de catalogue
|
173,69 EUR
Prix de catalogue
|
|
| Dimensions | Ø 18 x 70 mm | Ø 18 x 73 mm |
|---|---|---|
| Série | M18 | M18 |
| Montage | non noyé | non noyé |
| Raccordement | Câble, 2,00 m, PVC | Câble, 2,00 m, PTFE |
| Sortie de commutation | PNP à fermeture (NO) | PNP à fermeture (NO) |
| Fréquence de commutation | 2 Hz | 2 Hz |
| Sensibilité | réglable en fonction du produit | réglable en fonction du produit |
| Fonction | Smart Level 15 | Smart Level 15 |
| Caractéristiques supplémentaires |
Fluides électriquement conducteurs Compensation de la mousse et des dépôts adhérents |
Fluides électriquement conducteurs Compensation de la mousse et des dépôts adhérents |
| Matériau du boîtier | PVC | PTFE |
| Face sensible, matériau | PVC | PTFE |
| Température ambiante | -10...60 °C | -10...60 °C |
| Tension d'emploi Ub | 10...35 VDC | 10...35 VDC |
| Homologation / conformité |
CE cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
| Classe de protection | IP66 | IP66 |
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible