Produits
Service et support
Branches et Solutions
Entreprise
Annulé

BCS00A8

BCS S03T401-NSCFNH-KM16-T02

Capteurs capacitifs avec caractéristiques particulières

Dimensions
54,8 x 48,5 x 106 mm
Série
S03
Filetage (A)
J 3/8" NPTF
Montage
non noyé
Raccordement
Connexion par serrage
Avez-vous des questions sur le produit ? Prenez contact avec nous.
Cette page produit contient des informations pour la France – Balluff SAS, Serris

Échelle de quantité

Demande de contact
Principales caractéristiques
Dimensions
54,8 x 48,5 x 106 mm
Série
S03
Filetage (A)
J 3/8" NPTF
Montage
non noyé
Raccordement
Connexion par serrage
Sortie de commutation
NPN à fermeture (NO)
Fréquence de commutation
5 Hz
Sensibilité
réglable en fonction du produit
Matériau du boîtier
Acier inoxydable (1.4305)
Face sensible, matériau
PTFE
Température ambiante
-30...125 °C
Résistance à la pression max.
10 bar
Tension d'emploi Ub
10...35 VDC
Homologation / conformité
CE
WEEE
Classe de protection
IP67
Classifications
ECLASS 10.1
27-27-01-02
ECLASS 11.0
27-27-01-02
ECLASS 12.0
27-27-42-01
ECLASS 13.0
27-27-42-01
ECLASS 14.0
27-27-42-01
ECLASS 5.1.4
27-27-01-02
ECLASS 6.2
27-27-01-02
ETIM 4.0
EC002715
ETIM 5.0
EC002715
ETIM 6.0
EC002715
ETIM 7.0
EC002715
ETIM 8.0
EC002715
ETIM 9.0
EC002715
UNSPSC 11
41111926
UNSPSC 7.0901
41111926
eCl@ss 4.1
27-27-08-05
eCl@ss 8.1
27-27-01-02
eCl@ss 9.0
27-27-01-02
eCl@ss 9.1
27-27-01-02
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Vous avez des questions ou des suggestions ? Nous restons à votre entière disposition.

Il y a plusieurs façons de nous contacter. Nous nous réjouissons de pouvoir vous aider. Contact par email: [email protected]

Contactez-nous directement par téléphone :
+33 (0) 164 111 990


Balluff SAS

17 Boulevard Robert Thiboust
Batîment Le Triade II
77700 SERRIS

Échantillon gratuit de produit

Pour ajouter un échantillon gratuit au panier, nous devons supprimer tous les produits normaux du panier. Êtes-vous sûr de vouloir continuer ?