Illustration similaire
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible
Détecteurs de proximité inductifs
Dimensions
59 x 8 x 8 mm
Modèle
8x8
Montage
flush
Portée
1,5 mm
Sortie de commutation
NPN à fermeture (NO)
Avez-vous des questions sur le produit ?
Prenez contact avec nous.
Cette page produit contient des informations pour la France – Balluff SAS, Serris
Produits alternatifs
|
Abandonné
|
Alternative
|
Autre alternative
|
|
|
|
|
|
|
| BES 516-300-S254-S49 | BES Q08ZC-NSC20B-S49G | BES 516-300-S166-S49 | |
|
-
Prix de catalogue
|
80,90 EUR
Prix de catalogue
|
79,60 EUR
Prix de catalogue
|
|
| Dimensions | 59 x 8 x 8 mm | 59 x 8 x 8 mm | 59 x 8 x 8 mm |
|---|---|---|---|
| Modèle | 8x8 | 8x8 | 8x8 |
| Montage | flush | flush | flush |
| Portée | 1,5 mm | 2 mm | 1,5 mm |
| Sortie de commutation | NPN à fermeture (NO) | NPN à fermeture (NO) | PNP à fermeture (NO) |
| Fréquence de commutation | 5000 Hz | 3000 Hz | 5000 Hz |
| Matériau du boîtier | Zinc, Moulé sous pression | Zinc, Moulé sous pression | Zinc, Moulé sous pression |
| Face sensible, matériau | PBT | PBT | PBT |
| Raccordement | Connecteur, connecteur mâle M8x1, 3 pôles | Connecteur, connecteur mâle M8x1, 3 pôles | Connecteur, connecteur mâle M8x1, 3 pôles |
| Tension d'emploi Ub | 10...30 VDC | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Température ambiante | -25...70 °C | -25...70 °C | -25...70 °C |
| Classe de protection | IP67 | IP67 | IP67 |
| Homologation / conformité |
CE cULus EAC WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible