Illustration similaire
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible
Détecteurs de proximité inductifs
Dimensions
46 x 5 x 5 mm
Modèle
5x5
Montage
flush
Portée
0,8 mm
Sortie de commutation
NPN à fermeture (NO)
Avez-vous des questions sur le produit ?
Prenez contact avec nous.
Cette page produit contient des informations pour la France – Balluff SAS, Serris
Produits alternatifs
|
Abandonné
|
Alternative
|
|
|
|
|
|
| BES 516-3041-I02-C-S49 | BES 516-3040-I02-C-S49 | |
|
-
Prix de catalogue
|
89,88 EUR
Prix de catalogue
|
|
| Dimensions | 46 x 5 x 5 mm | 46 x 5 x 5 mm |
|---|---|---|
| Modèle | 5x5 | 5x5 |
| Montage | flush | flush |
| Portée | 0,8 mm | 0,8 mm |
| Sortie de commutation | NPN à fermeture (NO) | PNP à fermeture (NO) |
| Fréquence de commutation | 3000 Hz | 3000 Hz |
| Matériau du boîtier | Aluminium, anodisé | Aluminium, anodisé |
| Face sensible, matériau | PBT | PBT |
| Raccordement | Connecteur, connecteur mâle M8x1, 3 pôles | Connecteur, connecteur mâle M8x1, 3 pôles |
| Tension d'emploi Ub | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Température ambiante | -25...70 °C | -25...70 °C |
| Classe de protection | IP67 | IP67 |
| Homologation / conformité |
CE cULus EAC WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible