Illustration similaire
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible
Détecteurs de proximité inductifs
Dimensions
40 x 12 x 26 mm
Modèle
40x12x26
Montage
flush
Portée
4 mm
Sortie de commutation
Contact à fermeture (NO)
Avez-vous des questions sur le produit ?
Prenez contact avec nous.
Cette page produit contient des informations pour la France – Balluff SAS, Serris
Produits alternatifs
|
Abandonné
|
Alternative
|
Autre alternative
|
|
|
|
|
|
|
| BES R05KB-USU40B-EV02 | BES R05KB-PSC40B-EV02 | BES R05KB-PSC40B-EV03 | |
|
-
Prix de catalogue
|
80,90 EUR
Prix de catalogue
|
83,28 EUR
Prix de catalogue
|
|
| Dimensions | 40 x 12 x 26 mm | 40 x 12 x 26 mm | 40 x 12 x 26 mm |
|---|---|---|---|
| Modèle | 40x12x26 | 40x12x26 | 40x12x26 |
| Montage | flush | flush | flush |
| Portée | 4 mm | 4 mm | 4 mm |
| Sortie de commutation | Contact à fermeture (NO) | PNP à fermeture (NO) | PNP à fermeture (NO) |
| Fréquence de commutation | 400 Hz | 400 Hz | 400 Hz |
| Matériau du boîtier | PA 12 | PA 12 | PA 12 |
| Face sensible, matériau | PA 12 | PA 12 | PA 12 |
| Raccordement | Câble, 2,00 m, PVC | Câble, 2,00 m, PVC | Câble, 3,00 m, PVC |
| Tension d'emploi Ub | 20...250 VDC/20...250 VAC | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Température ambiante | -25...70 °C | -25...70 °C | -25...70 °C |
| Classe de protection | IP67 | IP67 | IP67 |
| Homologation / conformité |
CE EAC WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
| Principe de fonctionnement | Capteur inductif | Capteur inductif | Capteur inductif |
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible