Illustration similaire
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible
Interrupteurs de position unique inductifs
Dimensions
33 x 8 x 51 mm
Matériau du boîtier
PA 6.6
Portée
1,5 mm
Fréquence de commutation
1. Elément de sortie: 500 Hz
Tension d'emploi nominale Ue
24 VDC
24 VDC
24 VDC
Avez-vous des questions sur le produit ?
Prenez contact avec nous.
Cette page produit contient des informations pour la France – Balluff SAS, Serris
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible