BES05UU
Capteurs inductifs pour zones à atmosphère explosible
Code typographique:
BES M30EH2-GNX10B-BT02-X03
en fin de série
- Dimensions
- Ø 30 x 67 mm
- Modèle
- M30x1,5
- Montage
- flush
- Portée
- 10 mm
- Interface
- NAMUR
- Fréquence de commutation
- 380 Hz
- Matériau du boîtier
- AISI 316Ti
- Face sensible, matériau
- PVDF/PTFE
- Raccordement
- Câble, FEP
- Tension d'emploi Ub
- 7...9.6 VDC
- Température ambiante
- -60...60 °C, voir certificat
- Catégorie Ex
-
NEC 500: Class I, Division 1
NEC 500: Class II, Division 1
NEC 500: Class III, Division 1
NEC 505: Class I, Zone 0
NEC 505: Zone 20 - Classe de protection
- IP67
- Homologation / conformité
- cCSAus
-
Fiche de données
-
End of Life Announcement
-
Certificat MTTF
- ECLASS 10.1
- 27-27-01-01
- ECLASS 11.0
- 27-27-01-01
- ECLASS 5.1.4
- 27-27-01-01
- ECLASS 6.2
- 27-27-01-01
- ETIM 4.0
- EC002714
- ETIM 5.0
- EC002714
- ETIM 6.0
- EC002714
- ETIM 7.0
- EC002714
- UNSPSC 11
- 41111926
- UNSPSC 7.0901
- 41111926
- eCl@ss 4.1
- 27-27-01-01
- eCl@ss 8.1
- 27-27-01-01
- eCl@ss 9.0
- 27-27-01-01
- eCl@ss 9.1
- 27-27-01-01