Produits
Service et support
Branches et Solutions
Entreprise
Annulé

BIS0139

BIS M-108-15/A

Tags RFID HF (13,56 MHz)

Groupe de produits
HF (13,56 MHz)
Dimensions
32 x 11 x 52 mm
Forme d'antenne
ronde
Numéro de série UID, en lecture seule
8 Byte
Types de support de données pris en charge
DIN ISO 15693 (High Memory)
Composez votre système RFID individuel, adapté à vos besoins et à vos domaines d'application.
Avez-vous des questions sur le produit ? Prenez contact avec nous.
Cette page produit contient des informations pour la France – Balluff SAS, Serris

Échelle de quantité

Demande de contact
Principales caractéristiques
Groupe de produits
HF (13,56 MHz)
Dimensions
32 x 11 x 52 mm
Forme d'antenne
ronde
Numéro de série UID, en lecture seule
8 Byte
Types de support de données pris en charge
DIN ISO 15693 (High Memory)
Type de mémoire
FRAM
Données utilisateur, lire/écrire
131072 Byte
Température de stockage
-25...85 °C
Température ambiante
-25...70 °C
Matériau du boîtier
PBT, GF
Classe de protection
IP67
Montage
exempt de métal (zone libre)
sur métal
Homologation / conformité
CE
UKCA
WEEE
Classifications
ECLASS 10.1
27-28-04-02
ECLASS 11.0
27-28-04-02
ECLASS 12.0
27-28-04-02
ECLASS 13.0
27-28-04-02
ECLASS 14.0
27-28-04-02
ECLASS 5.1.4
27-28-04-01
ECLASS 6.2
27-28-04-01
ETIM 6.0
EC002996
ETIM 7.0
EC002996
ETIM 8.0
EC002996
ETIM 9.0
EC002996
UNSPSC 11
43211710
UNSPSC 7.0901
43211710
eCl@ss 4.1
27-28-04-01
eCl@ss 8.1
27-28-04-90
eCl@ss 9.0
27-28-04-02
eCl@ss 9.1
27-28-04-02
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Vous avez des questions ou des suggestions ? Nous restons à votre entière disposition.

Il y a plusieurs façons de nous contacter. Nous nous réjouissons de pouvoir vous aider. Contact par email: [email protected]

Contactez-nous directement par téléphone :
+33 (0) 164 111 990


Balluff SAS

17 Boulevard Robert Thiboust
Batîment Le Triade II
77700 SERRIS

Échantillon gratuit de produit

Pour ajouter un échantillon gratuit au panier, nous devons supprimer tous les produits normaux du panier. Êtes-vous sûr de vouloir continuer ?