BLG0011
Protège-mains basiques
Code typographique:
BLG 4A-105-19X-030-O01-SX
Ce produit est actuellement indisponible dans notre boutique en ligne. Veuillez nous contacter.
Demande de contact
non disponible
- Performance Level
- e
- Catégorie de sécurité (EN ISO 13849-1)
- 4
- SIL (CEI 61508)
- 3
- SIL CL (EN 62061)
- 3
- Temps de réponse max.
- 19 ms
- Homologation / conformité
-
Safety
cULus
CE
WEEE - Principe actif
- sans contact (optoélectronique)
- Capacité de détection
- 30 mm
- Hauteur champ de protection (Hp)
- 1050 mm
- Portée
- 19 m
- Connexion 1
- Émetteur: M12x1-Connecteur mâle, A-codé
- Connexion 2
- Récepteur: M12x1-Connecteur mâle, A-codé
- Sortie de commutation
- 2x PNP OSSD
- Dimensions
- 32,3 x 1133,2 x 37 mm
- Température ambiante
- 0...55 °C
- Classe de protection
- IP65
- Matériau du boîtier
- Aluminium, peint, jaune (RAL 1003)
-
Fiche de données
-
End of Life Announcement
-
Élimination
- ECLASS 10.1
- 27-27-27-04
- ECLASS 11.0
- 27-27-27-04
- ECLASS 5.1.4
- 27-27-27-04
- ECLASS 6.2
- 27-27-27-04
- ETIM 4.0
- EC02549
- ETIM 5.0
- EC02549
- ETIM 6.0
- EC02549
- ETIM 7.0
- EC02549
- UNSPSC 11
- 46171620
- UNSPSC 7.0901
- 46171620
- eCl@ss 4.1
- 27-27-09-10
- eCl@ss 5.1.3
- 27-27-27-04
- eCl@ss 8.1
- 27-27-27-04
- eCl@ss 9.0
- 27-27-27-04
- eCl@ss 9.1
- 27-27-27-04