Illustration similaire
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible
Capteurs de champ magnétique cylindriques
Dimensions
Ø 6,5 x 30 mm
Principe de fonctionnement
Capteur magnétique
Raccordement
M8x1-Connecteur mâle, 3-pôles
Câble
PUR, 0.3 m
Matériau du boîtier
Laiton, nickelé
Avez-vous des questions sur le produit ?
Prenez contact avec nous.
Cette page produit contient des informations pour la France – Balluff SAS, Serris
Produits alternatifs
|
Abandonné
|
Alternative
|
Autre alternative
|
|
|
|
|
|
|
| BMF 07M-NS-D-2-S49-00,3 | BMF 305K-NS-C-2-SA2-S49-00,3 | BMF 103K-NS-C-2A-SA2-S49-00,3 | |
|
-
Prix de catalogue
|
59,92 EUR
Prix de catalogue
|
71,28 EUR
Prix de catalogue
|
|
| Dimensions | Ø 6,5 x 30 mm | 33,5 x 5 x 10,5 mm | 9 x 4,8 x 16 mm |
|---|---|---|---|
| Principe de fonctionnement | Capteur magnétique | Capteur magnétique | Capteur magnétique |
| Raccordement | M8x1-Connecteur mâle, 3-pôles | M8x1-Connecteur mâle, 3-pôles | M8x1-Connecteur mâle, 3-pôles |
| Câble | PUR, 0.3 m | PUR, 0.3 m | PUR, 0.3 m |
| Matériau du boîtier | Laiton, nickelé | LCP | PBT |
| Sortie de commutation | NPN à fermeture (NO) | NPN à fermeture (NO) | NPN à fermeture (NO) |
| Fréquence de commutation | 10000 Hz | 10000 Hz | 30000 Hz |
| Tension d'emploi Ub | 10...30 VDC | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Température ambiante | -25...85 °C | -25...85 °C | -25...85 °C |
| Classe de protection | IP67 | IP67 | IP67 |
| Homologation / conformité |
cULus CE WEEE EAC |
CE UKCA cULus WEEE |
cULus CE UKCA WEEE |
| Forme de rainure | - | variable | variable |
| Utilisation | - | - | Grâce à la course de réponse optimisée, particulièrement adapté pour les vérins à faible course. |
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible