Encodeurs incrémentaux
Code typographique:
BDG – EXX40-PA/SA Series – HTL/TTL
Demande de contact
- Type de bride
- Round flange
- Diamètre d'arbre
- 6 mm
- Classe de protection
-
dd = SA:
Housing: IP65, IP67
Shaft entrance: IP65
dd = PA:
IP67 - Interface
- Impulsion numérique
- Flange diameter
- 40 mm
- Homologation / conformité
-
CE
cULus
WEEE
UKCA - Température ambiante
- -20…80 °C
- Matériau de la bride
- Aluminium
-
Fiche de données
-
Certificat MTTF
-
Élimination