Produits
Produits
Contact et assistance
Panier
Connecter

Veuillez vous connecter pour un calcul de prix individuel.

Mot de passe oublié?
INSCRIVEZ-VOUS COMME ENTREPRISE

Nous vérifierons si vous avez déjà un numéro de client chez nous afin de lier votre nouveau compte en ligne avec celui-ci.

S'inscrire
Télécharger

Caméras USB 2.0

Code typographique:

BVS CA-MLC

Ancienne désignation Matrix Vision :

mvBlueFOX-MLC

Demande de contact

Version
Caméra industrielle
Interface
USB 2.0
Entrées numériques
PNP à séparation galvanique
Sorties numériques
PNP à séparation galvanique
Monture d'objectif
Néant
Formats d'image
Bayer8
Bayer10
Mono8
Mono10
Matériau du boîtier
-, -
Dimensions
35 x 33 x 25 mm
Tension d'emploi Ub
4,75...5,25 VDC
Température ambiante
5...55 °C
Homologation / conformité
CE
UKCA
WEEE
Documentation technique
  • Fiche de données

  • Certificat MTTF

  • Élimination

S-mount lenses

C-mount lenses

Câbles de liaison

Vous avez des questions ou des suggestions ? Nous restons à votre entière disposition.

Il y a plusieurs façons de nous contacter. Nous nous réjouissons de pouvoir vous aider. Contact par email: [email protected]


Balluff SAS

17 Boulevard Robert Thiboust
Batîment Le Triade II
77700 SERRIS

Contact par email:
[email protected]

Ligne téléphonique:
+33 (0) 164 111 990