Illustration similaire
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible
Codeurs absolus
Température ambiante
-40…85 °C
Homologation / conformité
CE
cULus
WEEE
UKCA
cULus
WEEE
UKCA
Flange diameter
58 mm
Type de bride
Bride synchro
Classe de protection
Housing: IP65, IP67
Shaft entrance: IP65
Shaft entrance: IP65
Configuration du produit
Avez-vous des questions sur le produit ?
Prenez contact avec nous.
Cette page produit contient des informations pour la France – Balluff SAS, Serris
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible
Variantes de produits à partir de configurations de clients
BDG04TE
BDG FBF58-PS06-NUS0L-1643-0000-S5L4
BDG0522
BDG FBF58-PS08-NUS0L-1643-0000-S5L4
BDG051E
BDG FBF58-SS06-NUS0L-1643-0000-S5L4
BDG0551
BDG FBF58-SS08-NUS0L-1643-0000-S5L4
BDG04TC
BDG FBP58-PS06-NUS0L-1643-0000-S5L4
BDG04NZ
BDG FBP58-PS10-NUS0L-1643-0000-S5L4
BDG0513
BDG FBP58-SS06-NUS0L-1643-0000-S5L4
BDG04TM
BDG FBP58-SS10-NUS0L-1643-0000-S5L4