BNI00F9

Répartiteurs de capteurs/actionneurs IO-Link

Code typographique:

BNI IOL-727-S51-P012

Chargement...
Interface
IO-Link 1.1
Tension d'emploi Ub
18...30,2 VDC
Connexion (COM 1)
M12x1-Connecteur mâle, 4-pôles, A-codé
Connexion emplacements
8x M12x1-Connecteur femelle, 5-pôles, A-codé
Entrées numériques
8x PNP, Type 1, Type 3
Sorties numériques
8x PNP
Entrées analogiques
4x Analogique, tension / analogique, courant (0…10 V/-10…10 V/0…5 V/-5…5 V/5...10 V/4…20 mA/0…20 mA)
Entrées/sorties configurables
oui
Surveillance individuelle des canaux
oui
Fonction additionnelle
Vibration
Internal temperature
Device discovery
Courant total US, capteur
4 A
Courant total UA, actionneur
4 A
Courant de commut.
8x 500 mA
Matériau du boîtier
PPS
Dimensions
68 x 36,8 x 183,5 mm
Température ambiante
-25...70 °C
Classe de protection
IP68, IP69K, Etat vissé
Vitesse de transmission
COM3 (230,4 kbauds)
Cycle des données de processus min.
3 ms
Données de processus IN
16 Byte
Données de processus OUT
1 Byte
Secondary features
Identification
Device Discovery
Operating Hours Counter
Boot Cycle Counter
Voltage and Current Monitoring
Extreme Environment Status
Storage Usage Monitoring
Variant Configuration
Secondary features for condition monitoring
Vibration monitoring
Internal temperature monitoring
Documentation technique
  • Fiche de données

  • Certificat MTTF

  • Élimination

Balluff Engineering Tool

Câbles de liaison

Accessoires mécaniques

Capuchons de protection

Aide au réglage / outil

ECLASS 10.1
27-24-26-02
ECLASS 11.0
27-24-26-02
ECLASS 5.1.4
27-24-26-02
ECLASS 6.2
27-24-26-02
ETIM 4.0
EC001599
ETIM 5.0
EC001599
ETIM 6.0
EC001599
ETIM 7.0
EC001599
UNSPSC 11
39121306
UNSPSC 7.0901
39121306
eCl@ss 4.1
27-25-01-01
eCl@ss 5.1.3
27-24-26-02
eCl@ss 8.1
27-24-26-02
eCl@ss 9.0
27-24-26-04
eCl@ss 9.1
27-24-26-02