BIP0005

Disponible

S-BIP C

Code typographique:

BIP CD2-B040-02-S4

Chargement...
Dimensions
70 x 30 x 16 mm
Modèle
parallélépipédique
Raccordement
Connecteur, connecteur mâle M12x1, 3 pôles
Matériau du boîtier
PA
Plage de mesure
0...40 mm
Sortie analogique
Analogique, courant 4...20 mA
Caractéristique de sortie
réglable
Fidélité de répétition selon BWN
±100 µm
Écart de linéarité max.
±500 µm
Tension d'emploi Ub
15...30 VDC
Température ambiante
-25...85 °C
Classe de protection
IP67
Homologation / conformité
CE
UKCA
cURus
WEEE
Documentation technique
  • Fiche de données

  • Certificat MTTF

  • Élimination

Accessoires obligatoires

Accessoires mécaniques

Convertisseur de signal

ECLASS 10.1
27-27-07-02
ECLASS 11.0
27-27-07-02
ECLASS 5.1.4
27-27-07-02
ECLASS 6.2
27-27-07-02
ETIM 4.0
EC001818
ETIM 5.0
EC001818
ETIM 6.0
EC001818
ETIM 7.0
EC001818
UNSPSC 11
41111926
UNSPSC 7.0901
41111926
eCl@ss 4.1
27-27-07-02
eCl@ss 5.1.3
27-27-07-02
eCl@ss 8.1
27-27-07-02
eCl@ss 9.0
27-27-07-02
eCl@ss 9.1
27-27-07-02