BES00L3

Disponible

S-BES M M

Code typographique:

BES 516-3022-G-E4-C-PU-05

Chargement...
Dimensions
Ø 5 x 27 mm
Modèle
M5x0,5
Montage
flush
Portée
1,5 mm
Sortie de commutation
PNP à ouverture (NF)
Fréquence de commutation
5000 Hz
Matériau du boîtier
Acier inoxydable
Face sensible, matériau
PBT
Raccordement
Câble, 5,00 m, PUR
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
Écrou

Blocs d'alimentation Heartbeat avec interface IO-Link

Electrical accessories